Menu Ricerca

Dado di bloccaggio M18 38.5 16.5 Acciaio

Questo dado di bloccaggio Slip-On è un dado progettato per facilitare l'installazione e garantire una presa sicura sulle filettature lunghe, impedendo a viti o bulloni di ruotare, scorrere o sganciarsi. È riutilizzabile e si usa per l'installazione con le chiavi. Può sopportare temperature fino a +150 °C. Realizzato in acciaio zincato, è resistente alla corrosione.
Codice articolo:

20252663

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 15,53 €
10 - 19 13,98 €
20 - 49 13,20 €
50 + 12,42 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

15,53 €

1 x 15,53 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M18
w1 38.5
h1 16.5
A/F 33.0
Carico max. kN 22.2
Coppia al max Nm 136-271
Peso g 71.0
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci