Menu Ricerca

Dado di bloccaggio M10 25.7 12.4 Acciaio

Questo dado di bloccaggio Slip-On è un dado progettato per facilitare l'installazione e garantire una presa sicura sulle filettature lunghe, impedendo a viti o bulloni di ruotare, scorrere o sganciarsi. È riutilizzabile e si usa per l'installazione con le chiavi. Può sopportare temperature fino a +150 °C. Realizzato in acciaio zincato, è resistente alla corrosione.
Codice articolo:

20252717

13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 4,80 €
10 - 19 4,32 €
20 - 49 4,08 €
50 + 3,84 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

4,80 €

1 x 4,80 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M10
w1 25.7
h1 12.4
A/F 22.0
Carico max. kN 8.9
Coppia al max Nm 26-34
Peso g 25.0
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci