Menu Ricerca

Dado di bloccaggio M20 47.7 20.3 Acciaio

Questo dado di bloccaggio Slip-On è un dado progettato per facilitare l'installazione e garantire una presa sicura sulle filettature lunghe, impedendo a viti o bulloni di ruotare, scorrere o sganciarsi. È riutilizzabile e si usa per l'installazione con le chiavi. Può sopportare temperature fino a +150 °C. Realizzato in acciaio zincato, è resistente alla corrosione.
Codice articolo:

20252748

12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 23,97 €
10 - 19 21,57 €
20 - 49 20,37 €
50 + 19,18 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

23,97 €

1 x 23,97 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M20
w1 47.7
h1 20.3
A/F 41.0
Carico max. kN 35.6
Coppia al max Nm 244-271
Peso g 141.0
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci