Questi distanziali ad anello sono composti da due pezzi: il perno o spina (CSP) e il fermo o staffa (CSR). Sono stati progettati per tenere saldamente il circuito stampato. Accoppiando i due pezzi si ottiene un distanziatore di nylon completamente chiuso. Si consiglia l'uso di una vite a testa cilindrica. Ogni fermo deve essere utilizzato con un perno specifico.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Spessore massimo pannello A | Diametro foro A | Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | Lunghezza distanziale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2747 € - 0,3144 € | 2600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.093 in
2.36 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,2747 € - 0,3144 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.093 in
2.36 mm
|
|
|
|
||
| 0,2747 € - 0,3144 € | 5517 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.093 in
2.36 mm
|
|
|
|
||
| 0,2693 € - 0,3082 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.093 in
2.36 mm
|
|
|
|
||
| 0,2747 € - 0,3144 € | 4970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.093 in
2.36 mm
|
|
|
|
||
| 0,2747 € - 0,3144 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.093 in
2.36 mm
|
|
|
|
||
| 0,3082 € - 0,3082 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.093 in
2.36 mm
|
|
|
|
||
| 0,2747 € - 0,3144 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.093 in
2.36 mm
|
|
|
|
||
| 0,2747 € - 0,3144 € | 78 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.093 in
2.36 mm
|
|
|
|
||
| 0,2747 € - 0,3144 € | 5425 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.093 in
2.36 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
|
0.272 in
6.9 mm
|
||
| 0,2747 € - 0,3144 € | 1959 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.093 in
2.36 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,2747 € - 0,3144 € | 2970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.093 in
2.36 mm
|
|
|
|
||
| 0,2747 € - 0,3144 € | 10978 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.093 in
2.36 mm
|
|
|
|
||
| 0,2747 € - 0,3144 € | 22512 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.093 in
2.36 mm
|
|
|
|
||
| 0,2693 € - 0,3082 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.093 in
2.36 mm