Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,3067 € |
5000 - 9999 | 0,2832 € |
10000 + | 0,268 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colore | Natural |
---|---|
Tipo fissaggio foro A | Fissaggio a scatto |
Tipo fissaggio foro B | Fissaggio a scatto |
Caratteristiche speciali | Il pin si inserisce nel dispositivo di fissaggio |
Tipo | Pin |
Diametro corpo | 11.0 mm |
Diametro corpo | 0.433 in |
Diametro foro A | 8.3 mm |
Diametro foro A | 0.327 in |
Altezza interno | 3.6 mm |
Altezza interno | 0.142 in |
Altezza testa bloccante A | 5.5 mm |
Altezza testa bloccante A | 0.217 in |
Lunghezza distanziale | 6.9 mm |
Lunghezza distanziale | 0.272 in |
Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Stile | 1 |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.