Menu Ricerca

Supporto a vite e blocco 15.0 mm PA

Collar spacer is comprised of two separate parts the pin (CSP Series) and the retainer (CSR). The pin locks into the bottom retainer to capture PCB. Combination of the two mating parts forms a completely enclosed nylon spacer. Binder head screw is recommended but not required. Mating part CSP8-01.
Codice articolo:

CSR8-591-01

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,3007 €
5000 - 9999 0,2777 €
10000 + 0,2628 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

300,70 €

1000 x 0,3007 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Tipo fissaggio foro A Fissaggio a scatto
Tipo fissaggio foro B Fissaggio a scatto
Caratteristiche speciali Il pin si inserisce nel dispositivo di fissaggio
Tipo Retainer
Diametro corpo 11.0 mm
Lunghezza distanziale 15.0 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Stile 2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci