Menu Ricerca

Supporto a vite e blocco 6.5 mm #6,M3 Fissaggio a scatto

Locking pin for collar spacer range, this item is compatible with CSR6 item numbers
Codice articolo:

CSP6-01

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,3067 €
5000 - 9999 0,2832 €
10000 + 0,268 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

306,70 €

1000 x 0,3067 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Tipo fissaggio foro A Fissaggio a scatto
Tipo fissaggio foro B Fissaggio a scatto
Caratteristiche speciali Il pin si inserisce nel dispositivo di fissaggio
Tipo Pin
Diametro corpo 10.0 mm
Diametro foro A 6.5 mm
Altezza interno 3.0 mm
Altezza testa bloccante A 5.0 mm
Lunghezza distanziale 6.5 mm
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Stile 1
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci