Menu Ricerca

Supporto chiusura a scatto 7.6 mm PA UL94 V-2 Naturale

This ribbed body locking circuit board support provides the necessary safety to your application and is a tool-free installation component. The winged base gives extra stability. This item is manufactured with arterial rated UL94-V2
Codice articolo:

468704

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 + 0,0344 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

3,44 €

100 x 0,0344 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Tipo fissaggio foro A Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
Tipo fissaggio foro B Fissaggio a freccia con elemento di blocco
Diametro foro A 2.5 mm
Diametro foro B 3.0 mm
Intervallo spessore pannello A 2.0 mm
Intervallo spessore pannello B 2.0 mm
Lunghezza distanziale 7.6 mm
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci