Menu Ricerca

Distanziali per scheda elettronica - Fissaggio con perno

In produzione

La parte inferiore di questi supporti viene installata sulla scheda premendola su una vite o un perno #8 o M4. La dentellatura all'interno del distanziatore fa presa sulle filettature. Il fissaggio superiore avviene con un inserto a baionetta.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
6 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro A Intervallo spessore pannello A Dimensioni filettatura compatibili (tutte) Lunghezza distanziale Acquista
0,1616 € - 0,1851 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
#8,M4
14.0 mm
0,1616 € - 0,1851 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
#8,M4
16.0 mm
0,1616 € - 0,1851 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
#8,M4
10.0 mm
0,1616 € - 0,1851 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
#8,M4
18.0 mm
0,1616 € - 0,1851 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
#8,M4
12.0 mm
0,1616 € - 0,1851 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
#8,M4
20.0 mm
Supporto vite filettato 14.0 mm #8,M4 Fissaggio con filetto femmina

SFCBS-M4-14M-01

Fascia di prezzo
0,1851 € - 0,1616 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto femmina
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    #8,M4
  • Diametro corpo
    7.1 mm
Supporto vite filettato 16.0 mm #8,M4 Fissaggio con filetto femmina

SFCBS-M4-16M-01

Fascia di prezzo
0,1851 € - 0,1616 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto femmina
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    #8,M4
  • Diametro corpo
    7.1 mm
Supporto vite filettato 10.0 mm #8,M4 Fissaggio con filetto femmina

SFCBS-M4-10M-01

Fascia di prezzo
0,1851 € - 0,1616 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto femmina
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    #8,M4
  • Diametro corpo
    7.1 mm
Supporto vite filettato 18.0 mm #8,M4 Fissaggio con filetto femmina

SFCBS-M4-18M-01

Fascia di prezzo
0,1851 € - 0,1616 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto femmina
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    #8,M4
  • Diametro corpo
    7.1 mm
Supporto vite filettato 12.0 mm #8,M4 Fissaggio con filetto femmina

SFCBS-M4-12M-01

Fascia di prezzo
0,1851 € - 0,1616 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto femmina
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    #8,M4
  • Diametro corpo
    7.1 mm
Supporto vite filettato 20.0 mm #8,M4 Fissaggio con filetto femmina

SFCBS-M4-20M-01

Fascia di prezzo
0,1851 € - 0,1616 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto femmina
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    #8,M4
  • Diametro corpo
    7.1 mm