Menu Ricerca

Supporto vite filettato 20.0 mm #8,M4 Fissaggio con filetto femmina

Questo supporto per PCB con attacco a baionetta è fissato con una vite o un perno M4. Il materiale di questo articolo è classificato UL94 V-2.
Codice articolo:

SFCBS-M4-20M-01

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1851 €
5000 - 9999 0,1713 €
10000 + 0,1616 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

185,10 €

1000 x 0,1851 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Tipo fissaggio foro A Fissaggio a scatto
Tipo fissaggio foro B Fissaggio con filetto femmina
Dimensioni filettatura compatibili (tutte) #8,M4
Diametro corpo 7.1 mm
Diametro foro A 4.0 mm
Lunghezza distanziale 20.0 mm
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Altezza testa bloccante A 10.2 mm
Standard di RoHs
Standard di REACH
Standard di UL
Standard di RMS
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci