Menu Ricerca

Distanziale femmina / femmina Cilindrico 8.0 mm M4 10.0 mm

Questo distanziale rotondo filettato è realizzato in copolimero acetale (POM) caricato al 30% con fibra di vetro per una maggiore resistenza nelle applicazioni più gravose.
Codice articolo:

300410000038

400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,847 €
500 - 999 0,6494 €
1000 + 0,5209 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

84,70 €

100 x 0,847 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Forma del distanziale Rotondo
Materiale (nome esteso) Poliossimetilene caricato al 30% con fibra di vetro
Stile Female/Female
Dimensioni filettatura M4
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci