Menu Ricerca

Distanziatori isolanti tondi

Disponibile

Questi distanziatori sono stati progettati per essere installati a mano senza l'uso di utensili per il montaggio. I distanziatori rotondi sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono l'ideale quando serve un'elevata resistenza meccanica, un distanziamento solido e isolante per applicazioni elettroniche ad alta potenza. Realizzati in nylon con inserti in ottone, sono classificati UL94 V-2.

Codice Serie: SR2797

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
177 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Internal Thread Length Body Diameter Stile Compatible Thread Sizes (All) Internal Thread Length A Spacer Length Acquista
291 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Female/Female
12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Female/Female
953 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Female/Female
6800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Female/Female
Richiedi il lead time qui
Female/Female
711 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Female/Female
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Female/Female
31 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Female/Female
Richiedi il lead time qui
Female/Female
400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Female/Female
2328 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Female/Female
22690 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Female/Female
140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Female/Female
4387 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Female/Female
13900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Female/Female
Richiedi il lead time qui
Female/Female
8300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Female/Female
9200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Female/Female
70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Female/Female
676 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Female/Female
  • di 9
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M3 10.0 mm

TNM3-6.5-10-1


Livelli di giacenza
291 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Stile
    Female/Female
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M3 25.0 mm

TNM3-6.5-25-1


Livelli di giacenza
12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Stile
    Female/Female
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M3 10.0 mm

TNM3-8-10-1


Livelli di giacenza
953 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Stile
    Female/Female
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M3 20.0 mm

TNM3-8-20-1


Livelli di giacenza
6800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Stile
    Female/Female
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M4 18.0 mm

TNM4-8-18-1


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Stile
    Female/Female
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M4 45.0 mm

TNM4-8-45-1


Livelli di giacenza
711 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Stile
    Female/Female
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M4 25.0 mm

TNM4-9.5-25-1


Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Stile
    Female/Female
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M5 20.0 mm

TNM5-9.5-20-1


Livelli di giacenza
31 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Stile
    Female/Female
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M5 45.0 mm

TNM5-9.5-45-1


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Stile
    Female/Female
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M6 40.0 mm

TNM6-12.7-40-1


Livelli di giacenza
400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Stile
    Female/Female
Distanziale femmina / femmina Cilindrico 6.0 mm M3 8.0 mm

300308000038


Livelli di giacenza
2328 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene caricato al 30% con fibra di vetro
  • Stile
    Female/Female
  • Dimensioni filettatura
    M3
Distanziale femmina / femmina Cilindrico 6.0 mm M3 16.0 mm

300316000038


Livelli di giacenza
22690 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene caricato al 30% con fibra di vetro
  • Stile
    Female/Female
  • Dimensioni filettatura
    M3
Distanziale femmina / femmina Cilindrico 6.0 mm M3 20.0 mm

300320000038


Livelli di giacenza
140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene caricato al 30% con fibra di vetro
  • Stile
    Female/Female
  • Dimensioni filettatura
    M3
Distanziale femmina / femmina Cilindrico 6.0 mm M3 30.0 mm

300330000038


Livelli di giacenza
4387 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene caricato al 30% con fibra di vetro
  • Stile
    Female/Female
  • Dimensioni filettatura
    M3
Distanziale femmina / femmina Cilindrico 8.0 mm M4 5.0 mm

300405000038


Livelli di giacenza
13900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene caricato al 30% con fibra di vetro
  • Stile
    Female/Female
  • Dimensioni filettatura
    M4
Distanziale femmina / femmina Cilindrico 8.0 mm M4 10.0 mm

300410000038


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene caricato al 30% con fibra di vetro
  • Stile
    Female/Female
  • Dimensioni filettatura
    M4
Distanziale femmina / femmina Cilindrico 8.0 mm M4 15.0 mm

300415059935


Livelli di giacenza
8300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6 caricata al 25% con fibra di vetro
  • Stile
    Female/Female
  • Dimensioni filettatura
    M4
Distanziale femmina / femmina Cilindrico 8.0 mm M4 20.0 mm

300420059935


Livelli di giacenza
9200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6 caricata al 25% con fibra di vetro
  • Stile
    Female/Female
  • Dimensioni filettatura
    M4
Distanziale femmina / femmina Cilindrico 8.0 mm M4 30.0 mm

300430059935


Livelli di giacenza
70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6 caricata al 25% con fibra di vetro
  • Stile
    Female/Female
  • Dimensioni filettatura
    M4
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M3 12.0 mm

TNM3-6.5-12-1


Livelli di giacenza
676 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Stile
    Female/Female
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M3 30.0 mm

TNM3-6.5-30-1


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Stile
    Female/Female
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M3 12.0 mm

TNM3-8-12-1


Livelli di giacenza
1092 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Stile
    Female/Female
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M3 30.0 mm

TNM3-8-30-1


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Stile
    Female/Female
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M4 25.0 mm

TNM4-8-25-1


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Stile
    Female/Female
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M4 50.0 mm

TNM4-8-50-1


Livelli di giacenza
192 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Stile
    Female/Female
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M4 30.0 mm

TNM4-9.5-30-1


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Stile
    Female/Female
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M5 25.0 mm

TNM5-9.5-25-1


Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Stile
    Female/Female
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M5 50.0 mm

TNM5-9.5-50-1


Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Stile
    Female/Female
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M6 45.0 mm

TNM6-12.7-45-1


Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Stile
    Female/Female
Distanziale femmina / femmina Cilindrico 6.0 mm M3 8.0 mm

300308059935


Livelli di giacenza
4700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6 caricata al 25% con fibra di vetro
  • Stile
    Female/Female
  • Dimensioni filettatura
    M3
Distanziale femmina / femmina Cilindrico 6.0 mm M3 16.0 mm

300316059935


Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6 caricata al 25% con fibra di vetro
  • Stile
    Female/Female
  • Dimensioni filettatura
    M3
Distanziale femmina / femmina Cilindrico 6.0 mm M3 20.0 mm

300320059935


Livelli di giacenza
908 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6 caricata al 25% con fibra di vetro
  • Stile
    Female/Female
  • Dimensioni filettatura
    M3
Distanziale femmina / femmina Cilindrico 6.0 mm M3 30.0 mm

300330059935


Livelli di giacenza
7498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6 caricata al 25% con fibra di vetro
  • Stile
    Female/Female
  • Dimensioni filettatura
    M3
Distanziale femmina / femmina Cilindrico 8.0 mm M4 6.0 mm

300406059935


Livelli di giacenza
9800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6 caricata al 25% con fibra di vetro
  • Stile
    Female/Female
  • Dimensioni filettatura
    M4
Distanziale femmina / femmina Cilindrico 8.0 mm M4 10.0 mm

300410059935


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6 caricata al 25% con fibra di vetro
  • Stile
    Female/Female
  • Dimensioni filettatura
    M4
Distanziale femmina / femmina Cilindrico 8.0 mm M4 18.0 mm

300418000038


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene caricato al 30% con fibra di vetro
  • Stile
    Female/Female
  • Dimensioni filettatura
    M4
Distanziale femmina / femmina Cilindrico 8.0 mm M4 25.0 mm

300425000038


Livelli di giacenza
13971 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene caricato al 30% con fibra di vetro
  • Stile
    Female/Female
  • Dimensioni filettatura
    M4
Distanziale femmina / femmina Cilindrico 8.0 mm M4 35.0 mm

300435000038


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene caricato al 30% con fibra di vetro
  • Stile
    Female/Female
  • Dimensioni filettatura
    M4
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M2.5 20.0 mm

TNM2.5-8-20-1


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Stile
    Female/Female
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M3 20.0 mm

TNM3-6.5-20-1


Livelli di giacenza
559 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Stile
    Female/Female
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M3 45.0 mm

TNM3-6.5-45-1


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Stile
    Female/Female
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M3 18.0 mm

TNM3-8-18-1


Livelli di giacenza
49 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Stile
    Female/Female
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M4 15.0 mm

TNM4-8-15-1


Livelli di giacenza
209 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Stile
    Female/Female
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M4 40.0 mm

TNM4-8-40-1


Livelli di giacenza
61 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Stile
    Female/Female
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M4 20.0 mm

TNM4-9.5-20-1


Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Stile
    Female/Female
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M4 45.0 mm

TNM4-9.5-45-1


Livelli di giacenza
25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Stile
    Female/Female
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M5 40.0 mm

TNM5-9.5-40-1


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Stile
    Female/Female
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M6 30.0 mm

TNM6-12.7-30-1


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Stile
    Female/Female
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M6 55.0 mm

TNM6-12.7-55-1


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Stile
    Female/Female
Distanziale femmina / femmina Cilindrico 6.0 mm M3 10.0 mm

300310059935


Livelli di giacenza
300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6 caricata al 25% con fibra di vetro
  • Stile
    Female/Female
  • Dimensioni filettatura
    M3
Distanziale femmina / femmina Cilindrico 6.0 mm M3 18.0 mm

300318059935


Livelli di giacenza
3600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6 caricata al 25% con fibra di vetro
  • Stile
    Female/Female
  • Dimensioni filettatura
    M3
Distanziale femmina / femmina Cilindrico 6.0 mm M3 25.0 mm

300325059935


Livelli di giacenza
1300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6 caricata al 25% con fibra di vetro
  • Stile
    Female/Female
  • Dimensioni filettatura
    M3
Distanziale femmina / femmina Cilindrico 6.0 mm M3 35.0 mm

300335059935


Livelli di giacenza
4496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6 caricata al 25% con fibra di vetro
  • Stile
    Female/Female
  • Dimensioni filettatura
    M3
Distanziale femmina / femmina Cilindrico 8.0 mm M4 8.0 mm

300408059935


Livelli di giacenza
5869 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6 caricata al 25% con fibra di vetro
  • Stile
    Female/Female
  • Dimensioni filettatura
    M4
Distanziale femmina / femmina Cilindrico 8.0 mm M4 15.0 mm

300415000038


Livelli di giacenza
1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene caricato al 30% con fibra di vetro
  • Stile
    Female/Female
  • Dimensioni filettatura
    M4
Distanziale femmina / femmina Cilindrico 8.0 mm M4 20.0 mm

300420000038


Livelli di giacenza
506 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene caricato al 30% con fibra di vetro
  • Stile
    Female/Female
  • Dimensioni filettatura
    M4
Distanziale femmina / femmina Cilindrico 8.0 mm M4 30.0 mm

300430000038


Livelli di giacenza
6199 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene caricato al 30% con fibra di vetro
  • Stile
    Female/Female
  • Dimensioni filettatura
    M4
Distanziale femmina / femmina Cilindrico 8.0 mm M4 12.0 mm

300412059935


Livelli di giacenza
4665 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6 caricata al 25% con fibra di vetro
  • Stile
    Female/Female
  • Dimensioni filettatura
    M4
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M3 15.0 mm

TNM3-6.5-15-1


Livelli di giacenza
78 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Stile
    Female/Female
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M3 40.0 mm

TNM3-6.5-40-1


Livelli di giacenza
218 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Stile
    Female/Female
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M3 15.0 mm

TNM3-8-15-1


Livelli di giacenza
410 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Stile
    Female/Female
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M3 45.0 mm

TNM3-8-45-1


Livelli di giacenza
292 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Stile
    Female/Female
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M4 30.0 mm

TNM4-8-30-1


Livelli di giacenza
289 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Stile
    Female/Female
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M4 15.0 mm

TNM4-9.5-15-1


Livelli di giacenza
551 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Stile
    Female/Female
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M4 40.0 mm

TNM4-9.5-40-1


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Stile
    Female/Female
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M5 30.0 mm

TNM5-9.5-30-1


Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Stile
    Female/Female
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M6 25.0 mm

TNM6-12.7-25-1


Livelli di giacenza
96 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Stile
    Female/Female
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M6 50.0 mm

TNM6-12.7-50-1


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Stile
    Female/Female
Distanziale femmina / femmina Cilindrico 6.0 mm M3 10.0 mm

300310000038


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene caricato al 30% con fibra di vetro
  • Stile
    Female/Female
  • Dimensioni filettatura
    M3
Distanziale femmina / femmina Cilindrico 6.0 mm M3 18.0 mm

300318000038


Livelli di giacenza
1561 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene caricato al 30% con fibra di vetro
  • Stile
    Female/Female
  • Dimensioni filettatura
    M3
Distanziale femmina / femmina Cilindrico 6.0 mm M3 25.0 mm

300325000038


Livelli di giacenza
1740 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene caricato al 30% con fibra di vetro
  • Stile
    Female/Female
  • Dimensioni filettatura
    M3
Distanziale femmina / femmina Cilindrico 6.0 mm M3 35.0 mm

300335000038


Livelli di giacenza
198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene caricato al 30% con fibra di vetro
  • Stile
    Female/Female
  • Dimensioni filettatura
    M3
Distanziale femmina / femmina Cilindrico 8.0 mm M4 8.0 mm

300408000038


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene caricato al 30% con fibra di vetro
  • Stile
    Female/Female
  • Dimensioni filettatura
    M4
Distanziale femmina / femmina Cilindrico 8.0 mm M4 12.0 mm

300412000038


Livelli di giacenza
4100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene caricato al 30% con fibra di vetro
  • Stile
    Female/Female
  • Dimensioni filettatura
    M4
Distanziale femmina / femmina Cilindrico 8.0 mm M4 18.0 mm

300418059935


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6 caricata al 25% con fibra di vetro
  • Stile
    Female/Female
  • Dimensioni filettatura
    M4
Distanziale femmina / femmina Cilindrico 8.0 mm M4 25.0 mm

300425059935


Livelli di giacenza
2198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6 caricata al 25% con fibra di vetro
  • Stile
    Female/Female
  • Dimensioni filettatura
    M4
Distanziale femmina / femmina Cilindrico 8.0 mm M4 35.0 mm

300435059935


Livelli di giacenza
3200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6 caricata al 25% con fibra di vetro
  • Stile
    Female/Female
  • Dimensioni filettatura
    M4
Distanziale maschio femmina Rotondo 6.5 mm M2.5 25.0 mm

TNM2.5-6.5-25-2


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Stile
    Female/Male
Distanziale maschio femmina Rotondo 6.5 mm M3 12.0 mm

TNM3-6.5-12-2


Livelli di giacenza
884 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Stile
    Female/Male
Distanziale maschio femmina Rotondo 6.5 mm M3 30.0 mm

TNM3-6.5-30-2


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Stile
    Female/Male
Distanziale maschio femmina Rotondo 8.0 mm M3 12.0 mm

TNM3-8-12-2


Livelli di giacenza
1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Stile
    Female/Male
Distanziale maschio femmina Rotondo 8.0 mm M3 25.0 mm

TNM3-8-25-2


Livelli di giacenza
138 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Stile
    Female/Male
Distanziale maschio femmina Rotondo 8.0 mm M4 15.0 mm

TNM4-8-15-2


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Stile
    Female/Male
Distanziale maschio femmina Rotondo 8.0 mm M4 30.0 mm

TNM4-8-30-2


Livelli di giacenza
2338 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Stile
    Female/Male
Distanziale maschio femmina Rotondo 9.5 mm M4 15.0 mm

TNM4-9.5-15-2


Livelli di giacenza
53 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Stile
    Female/Male
Distanziale maschio femmina Rotondo 9.5 mm M4 30.0 mm

TNM4-9.5-30-2


Livelli di giacenza
956 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Stile
    Female/Male
Distanziale maschio femmina Rotondo 9.5 mm M5 20.0 mm

TNM5-9.5-20-2


Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Stile
    Female/Male
Distanziale maschio femmina Rotondo 9.5 mm M5 45.0 mm

TNM5-9.5-45-2


Livelli di giacenza
212 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Stile
    Female/Male
Distanziale maschio femmina Rotondo 12.7 mm M6 40.0 mm

TNM6-12.7-40-2


Livelli di giacenza
1386 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Stile
    Female/Male
Distanziale maschio femmina Rotondo 12.7 mm M6 55.0 mm

TNM6-12.7-55-2


Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Stile
    Female/Male
Distanziale maschio maschio Rotondo 8.0 mm M4 45.0 mm PA

TNM4-8-45-3


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Stile
    Male/Male
Distanziale maschio maschio Rotondo 9.5 mm M4 30.0 mm PA

TNM4-9.5-30-3


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Stile
    Male/Male
Distanziale maschio maschio Rotondo 9.5 mm M5 20.0 mm PA

TNM5-9.5-20-3


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Stile
    Male/Male
Distanziale maschio maschio Rotondo 9.5 mm M5 45.0 mm PA

TNM5-9.5-45-3


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Stile
    Male/Male
Distanziale maschio maschio Rotondo 12.7 mm M6 45.0 mm PA

TNM6-12.7-45-3


Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Stile
    Male/Male
Distanziale maschio femmina Rotondo 6.5 mm M2.5 20.0 mm

TNM2.5-6.5-20-2


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Stile
    Female/Male
Distanziale maschio femmina Rotondo 6.5 mm M3 10.0 mm

TNM3-6.5-10-2


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Stile
    Female/Male
Distanziale maschio femmina Rotondo 6.5 mm M3 25.0 mm

TNM3-6.5-25-2


Livelli di giacenza
998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Stile
    Female/Male
Distanziale maschio femmina Rotondo 8.0 mm M3 10.0 mm

TNM3-8-10-2


Livelli di giacenza
1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Stile
    Female/Male
Distanziale maschio femmina Rotondo 8.0 mm M3 20.0 mm

TNM3-8-20-2


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Stile
    Female/Male
Distanziale maschio femmina Rotondo 8.0 mm M3 45.0 mm

TNM3-8-45-2


Livelli di giacenza
254 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Stile
    Female/Male
Distanziale maschio femmina Rotondo 8.0 mm M4 25.0 mm

TNM4-8-25-2


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Stile
    Female/Male
Distanziale maschio femmina Rotondo 8.0 mm M4 50.0 mm

TNM4-8-50-2


Livelli di giacenza
11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Stile
    Female/Male
Distanziale maschio femmina Rotondo 9.5 mm M4 25.0 mm

TNM4-9.5-25-2


Livelli di giacenza
1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Stile
    Female/Male
Distanziale maschio femmina Rotondo 9.5 mm M4 50.0 mm

TNM4-9.5-50-2


Livelli di giacenza
265 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Stile
    Female/Male
Distanziale maschio femmina Rotondo 9.5 mm M5 40.0 mm

TNM5-9.5-40-2


Livelli di giacenza
157 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Stile
    Female/Male
Distanziale maschio femmina Rotondo 12.7 mm M6 30.0 mm

TNM6-12.7-30-2


Livelli di giacenza
288 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Stile
    Female/Male
Distanziale maschio femmina M4 10.0 mm PA

TNM4-8-10-2


Livelli di giacenza
98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Stile
    Female/Male
Distanziale maschio maschio Rotondo 8.0 mm M2.5 10.0 mm PA

TNM2.5-8-10-3


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Stile
    Male/Male
Distanziale maschio maschio Rotondo 9.5 mm M4 25.0 mm PA

TNM4-9.5-25-3


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Stile
    Male/Male
Distanziale maschio maschio Rotondo 9.5 mm M4 50.0 mm PA

TNM4-9.5-50-3


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Stile
    Male/Male
Distanziale maschio maschio Rotondo 9.5 mm M5 40.0 mm PA

TNM5-9.5-40-3


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Stile
    Male/Male
Distanziale maschio maschio Rotondo 12.7 mm M6 40.0 mm PA

TNM6-12.7-40-3


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Stile
    Male/Male
Distanziale maschio femmina Rotondo 8.0 mm M2.5 10.0 mm

TNM2.5-8-10-2


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Stile
    Female/Male
Distanziale maschio femmina Rotondo 6.5 mm M3 15.0 mm

TNM3-6.5-15-2


Livelli di giacenza
242 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Stile
    Female/Male
Distanziale maschio femmina Rotondo 6.5 mm M3 40.0 mm

TNM3-6.5-40-2


Livelli di giacenza
107 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Stile
    Female/Male
Distanziale maschio femmina Rotondo 8.0 mm M3 15.0 mm

TNM3-8-15-2


Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Stile
    Female/Male
Distanziale maschio femmina Rotondo 8.0 mm M3 30.0 mm

TNM3-8-30-2


Livelli di giacenza
2496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Stile
    Female/Male
Distanziale maschio femmina Rotondo 8.0 mm M4 18.0 mm

TNM4-8-18-2


Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Stile
    Female/Male
Distanziale maschio femmina Rotondo 8.0 mm M4 40.0 mm

TNM4-8-40-2


Livelli di giacenza
3411 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Stile
    Female/Male
Distanziale maschio femmina Rotondo 9.5 mm M4 18.0 mm

TNM4-9.5-18-2


Livelli di giacenza
291 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Stile
    Female/Male
Distanziale maschio femmina Rotondo 9.5 mm M4 40.0 mm

TNM4-9.5-40-2


Livelli di giacenza
398 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Stile
    Female/Male
Distanziale maschio femmina Rotondo 9.5 mm M5 25.0 mm

TNM5-9.5-25-2


Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Stile
    Female/Male
Distanziale maschio femmina Rotondo 9.5 mm M5 50.0 mm

TNM5-9.5-50-2


Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Stile
    Female/Male
Distanziale maschio femmina Rotondo 12.7 mm M6 45.0 mm

TNM6-12.7-45-2


Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Stile
    Female/Male
Distanziale maschio maschio Rotondo 6.5 mm M2.5 10.0 mm PA

TNM2.5-6.5-10-3


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Stile
    Male/Male
Distanziale maschio maschio Rotondo 8.0 mm M4 50.0 mm PA

TNM4-8-50-3


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Stile
    Male/Male
Distanziale maschio maschio Rotondo 9.5 mm M4 40.0 mm PA

TNM4-9.5-40-3


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Stile
    Male/Male
Distanziale maschio maschio Rotondo 9.5 mm M5 25.0 mm PA

TNM5-9.5-25-3


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Stile
    Male/Male
Distanziale maschio maschio Rotondo 9.5 mm M5 50.0 mm PA

TNM5-9.5-50-3


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Stile
    Male/Male
Distanziale maschio maschio Rotondo 12.7 mm M6 50.0 mm PA

TNM6-12.7-50-3


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Stile
    Male/Male
Distanziale maschio femmina Rotondo 6.5 mm M2.5 10.0 mm

TNM2.5-6.5-10-2


Livelli di giacenza
962 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Stile
    Female/Male
Distanziale maschio femmina Rotondo 8.0 mm M2.5 15.0 mm

TNM2.5-8-15-2


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Stile
    Female/Male
Distanziale maschio femmina Rotondo 6.5 mm M3 20.0 mm

TNM3-6.5-20-2


Livelli di giacenza
178 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Stile
    Female/Male
Distanziale maschio femmina Rotondo 6.5 mm M3 45.0 mm

TNM3-6.5-45-2


Livelli di giacenza
1198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Stile
    Female/Male
Distanziale maschio femmina Rotondo 8.0 mm M3 18.0 mm

TNM3-8-18-2


Livelli di giacenza
2097 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Stile
    Female/Male
Distanziale maschio femmina Rotondo 8.0 mm M3 40.0 mm

TNM3-8-40-2


Livelli di giacenza
1462 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Stile
    Female/Male
Distanziale maschio femmina Rotondo 8.0 mm M4 20.0 mm

TNM4-8-20-2


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Stile
    Female/Male
Distanziale maschio femmina Rotondo 8.0 mm M4 45.0 mm

TNM4-8-45-2


Livelli di giacenza
90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Stile
    Female/Male
Distanziale maschio femmina Rotondo 9.5 mm M4 20.0 mm

TNM4-9.5-20-2


Livelli di giacenza
66 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Stile
    Female/Male
Distanziale maschio femmina Rotondo 9.5 mm M4 45.0 mm

TNM4-9.5-45-2


Livelli di giacenza
298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Stile
    Female/Male
Distanziale maschio femmina Rotondo 9.5 mm M5 30.0 mm

TNM5-9.5-30-2


Livelli di giacenza
109 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Stile
    Female/Male
Distanziale maschio femmina Rotondo 12.7 mm M6 25.0 mm

TNM6-12.7-25-2


Livelli di giacenza
202 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Stile
    Female/Male
Distanziale maschio femmina Rotondo 12.7 mm M6 50.0 mm

TNM6-12.7-50-2


Livelli di giacenza
238 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Stile
    Female/Male
Distanziale maschio maschio Rotondo 6.5 mm M2.5 15.0 mm PA

TNM2.5-6.5-15-3


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Stile
    Male/Male
Distanziale maschio maschio Rotondo 9.5 mm M4 18.0 mm PA

TNM4-9.5-18-3


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Stile
    Male/Male
Distanziale maschio maschio Rotondo 9.5 mm M4 45.0 mm PA

TNM4-9.5-45-3


Livelli di giacenza
280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Stile
    Male/Male
Distanziale maschio maschio Rotondo 9.5 mm M5 30.0 mm PA

TNM5-9.5-30-3


Livelli di giacenza
98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Stile
    Male/Male
Distanziale maschio maschio Rotondo 12.7 mm M6 30.0 mm PA

TNM6-12.7-30-3


Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Stile
    Male/Male
Distanziale maschio maschio Rotondo 8.0 mm M2.5 15.0 mm PA

TNM2.5-8-15-3


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Stile
    Male/Male
Distanziale maschio maschio Rotondo 6.5 mm M3 12.0 mm PA

TNM3-6.5-12-3


Livelli di giacenza
2365 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Stile
    Male/Male
Distanziale maschio maschio Rotondo 6.5 mm M3 30.0 mm PA

TNM3-6.5-30-3


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Stile
    Male/Male
Distanziale maschio maschio Rotondo 8.0 mm M3 25.0 mm PA

TNM3-8-25-3


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Stile
    Male/Male
Distanziale maschio maschio Rotondo 8.0 mm M4 18.0 mm PA

TNM4-8-18-3


Livelli di giacenza
91 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Stile
    Male/Male
Distanziale maschio maschio Rotondo 8.0 mm M4 40.0 mm PA

TNM4-8-40-3


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Stile
    Male/Male
Distanziale maschio maschio Rotondo 6.5 mm M2.5 20.0 mm PA

TNM2.5-6.5-20-3


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Stile
    Male/Male
Distanziale maschio maschio Rotondo 8.0 mm M2.5 25.0 mm PA

TNM2.5-8-25-3


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Stile
    Male/Male
Distanziale maschio maschio Rotondo 6.5 mm M3 18.0 mm PA

TNM3-6.5-18-3


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Stile
    Male/Male
Distanziale maschio maschio Rotondo 6.5 mm M3 45.0 mm PA

TNM3-6.5-45-3


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Stile
    Male/Male
Distanziale maschio maschio Rotondo 8.0 mm M3 40.0 mm PA

TNM3-8-40-3


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Stile
    Male/Male
Distanziale maschio maschio Rotondo 8.0 mm M4 25.0 mm PA

TNM4-8-25-3


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Stile
    Male/Male
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M2.5 10.0 mm

TNM2.5-8-10-1


Livelli di giacenza
198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Stile
    Female/Female
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M2.5 15.0 mm

TNM2.5-6.5-15-1


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Stile
    Female/Female
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M2.5 10.0 mm

TNM2.5-6.5-10-1


Livelli di giacenza
160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Stile
    Female/Female
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M2.5 15.0 mm

TNM2.5-8-15-1


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Stile
    Female/Female
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M2.5 20.0 mm

TNM2.5-6.5-20-1


Livelli di giacenza
98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Stile
    Female/Female
Distanziale maschio maschio Rotondo 6.5 mm M2.5 25.0 mm PA

TNM2.5-6.5-25-3


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Stile
    Male/Male
Distanziale maschio maschio Rotondo 6.5 mm M3 10.0 mm PA

TNM3-6.5-10-3


Livelli di giacenza
293 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Stile
    Male/Male
Distanziale maschio maschio Rotondo 6.5 mm M3 25.0 mm PA

TNM3-6.5-25-3


Livelli di giacenza
97 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Stile
    Male/Male
Distanziale maschio maschio Rotondo 8.0 mm M3 12.0 mm PA

TNM3-8-12-3


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Stile
    Male/Male
Distanziale maschio maschio Rotondo 8.0 mm M3 45.0 mm PA

TNM3-8-45-3


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Stile
    Male/Male
Distanziale maschio maschio Rotondo 8.0 mm M4 30.0 mm PA

TNM4-8-30-3


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Stile
    Male/Male
Distanziale maschio maschio Rotondo 8.0 mm M2.5 20.0 mm PA

TNM2.5-8-20-3


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Stile
    Male/Male
Distanziale maschio maschio Rotondo 6.5 mm M3 15.0 mm PA

TNM3-6.5-15-3


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Stile
    Male/Male
Distanziale maschio maschio Rotondo 6.5 mm M3 40.0 mm PA

TNM3-6.5-40-3


Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Stile
    Male/Male
Distanziale maschio maschio Rotondo 8.0 mm M3 30.0 mm PA

TNM3-8-30-3


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Stile
    Male/Male
Distanziale maschio maschio Rotondo 8.0 mm M4 20.0 mm PA

TNM4-8-20-3


Livelli di giacenza
96 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Stile
    Male/Male