Menu Ricerca

Distanziale femmina / femmina Cilindrico 8.0 mm M4 35.0 mm

Questo distanziale rotondo filettato è realizzato in nylon caricato al 25% con fibra di vetro per una maggiore resistenza nelle applicazioni più gravose.
Codice articolo:

300435059935

6400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 1,5337 €
500 - 999 1,1524 €
1000 + 1,0059 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

153,37 €

100 x 1,5337 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Forma del distanziale Rotondo
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6 caricata al 25% con fibra di vetro
Stile Female/Female
Dimensioni filettatura M4
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci