Menu Ricerca

Distanziale femmina / femmina Cilindrico M3 45.0 mm

Questo distanziale femmina-femmina in nylon fornisce isolamento elettrico per componenti sensibili nei gruppi PCB.
Codice articolo:

TNM3-6.5-45-1

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 1,273 €
500 - 999 1,0178 €
1000 - 2499 0,9633 €
2500 + 0,8831 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

127,30 €

100 x 1,273 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Forma del distanziale Rotondo
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Stile Female/Female
Dimensioni filettatura M3
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci