Menu Ricerca

Distanziale maschio femmina Rotondo 8.0 mm M4 20.0 mm

Il distanziale isolante maschio-femmina in nylon fornisce isolamento elettrico per componenti sensibili nei gruppi PCB.
Codice articolo:

TNM4-8-20-2

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 1,2615 €
500 - 999 0,9375 €
1000 - 2499 0,8874 €
2500 + 0,8128 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

126,15 €

100 x 1,2615 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Forma del distanziale Rotondo
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Stile Female/Male
Dimensioni filettatura M4
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci