Menu Ricerca

Distanziale maschio maschio Rotondo 9.5 mm M4 40.0 mm PA

Il distanziale isolante maschio-maschio in nylon fornisce isolamento elettrico per componenti sensibili nei gruppi PCB.
Codice articolo:

TNM4-9.5-40-3

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 1,5938 €
500 - 999 1,2707 €
1000 + 1,2034 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

159,38 €

100 x 1,5938 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Forma del distanziale Rotondo
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Stile Male/Male
Dimensioni filettatura M4
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci