Menu Ricerca

Distanziale maschio maschio Rotondo 9.5 mm M5 30.0 mm PA

Il distanziale isolante maschio-maschio in nylon fornisce isolamento elettrico per componenti sensibili nei gruppi PCB.
Codice articolo:

TNM5-9.5-30-3

196 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 1,4915 €
500 - 999 1,1888 €
1000 - 2499 1,1274 €
2500 + 1,0338 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

149,15 €

100 x 1,4915 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Forma del distanziale Rotondo
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Stile Male/Male
Dimensioni filettatura M5
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci