Menu Ricerca

Fascetta 7.6 mm 206.0 mm 48.0 mm PA Nero

This releasable cable tie is made of black UL94-V2 Stabilized nylon 6/6. The tie can be released with the help of a release tab. This is an ideal solution for cable management application where temporary fastening or servicing is required. This fastener has a bundle range of 6.4 - 48 mm.
Codice articolo:

WIT-RT-1-UVB-M

21992 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1408 €
5000 - 9999 0,1295 €
10000 - 19999 0,1227 €
20000 + 0,1158 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

140,80 €

1000 x 0,1408 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Rivestimento Non rivestito
Colore Nero
Tipo testa Testa zigrinata
Tipo di foro No Screw Hole
Materiale dentino Nylon
Diametro massimo fascio cavi 48.0 mm
Lunghezza totale 206.0 mm
Larghezza totale 7.6 mm
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci