Menu Ricerca

Fascetta 4.8 mm 203.2 mm 50.8 mm Nylon Nero

This releasable cable tie is manufactured from black UV resistant nylon.
Codice articolo:

WIT-50RR-UVB-M

10396 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1761 €
5000 - 9999 0,1625 €
10000 + 0,153 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

176,10 €

1000 x 0,1761 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Rivestimento Non rivestito
Colore Nero
Tipo testa Testa cilindrica
Tipo di foro No Screw Hole
Materiale dentino Nylon
Diametro massimo fascio cavi 50.8 mm
Lunghezza totale 203.2 mm
Larghezza totale 4.8 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci