Menu Ricerca

Fascette riapribili

Disponibile

Questa gamma di fascette ha il vantaggio aggiuntivo di essere riutilizzabile in quanto possono essere riaperte con un semplice meccanismo presente sulla testa. Sono disponibili due tipologie.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
29 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Diametro massimo fascio cavi Lunghezza totale Acquista
0,2061 € - 0,2667 € Richiedi il lead time qui
76.2 mm
295.9 mm
0,2031 € - 0,239 € 3870 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
102.0 mm
370.0 mm
0,066 € - 0,0772 € 24060 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
39.0 mm
150.0 mm
0,1493 € - 0,1718 € Richiedi il lead time qui
76.2 mm
295.9 mm
0,1158 € - 0,1408 € 21992 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
48.0 mm
206.0 mm
0,1022 € - 0,1239 € 75954 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
48.0 mm
206.0 mm
0,2709 € - 0,3183 € 380 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
65.0 mm
250.0 mm
0,0787 € - 0,1081 € Richiedi il lead time qui
50.8 mm
203.2 mm
0,153 € - 0,1761 € 10396 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.8 mm
203.2 mm
0,1362 € - 0,1602 € 86164 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
74.0 mm
250.0 mm
0,1561 € - 0,1851 € 1680 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.0 mm
150.0 mm
0,0416 € - 0,0486 € 3906 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
100.0 mm
0,0497 € - 0,0584 € 19200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
100.0 mm
0,1308 € - 0,1519 € 121458 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.0 mm
150.0 mm
0,0791 € - 0,0927 € 210332 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
39.0 mm
150.0 mm
0,2445 € - 0,286 € 80416 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
102.0 mm
370.0 mm
0,0787 € - 0,1081 € 7944 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.1 mm
152.4 mm
0,1741 € - 0,2031 € 960 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
88.0 mm
300.0 mm
0,1774 € - 0,2086 € Richiedi il lead time qui
50.0 mm
200.0 mm
0,21 € - 0,2445 € 416 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
88.0 mm
300.0 mm
  • di 2
Fascetta 4.8 mm 295.9 mm 76.2 mm PA Naturale

WIT-50LR-M

Fascia di prezzo
0,2667 € - 0,2061 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Natural
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Materiale dentino
    Nylon
Fascetta 4.8 mm 370.0 mm 102.0 mm PA Naturale

461258

Fascia di prezzo
0,239 € - 0,2031 €

Livelli di giacenza
3870 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Natural
  • Tipo testa
    Testa riapribile
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Materiale dentino
    Nylon
Fascetta 4.7 mm 150.0 mm 39.0 mm PA Naturale

461254

Fascia di prezzo
0,0772 € - 0,066 €

Livelli di giacenza
24060 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Natural
  • Tipo testa
    Testa riapribile
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Materiale dentino
    Nylon
Fascetta 4.8 mm 295.9 mm 76.2 mm PA Nero

WIT-50LR-UVB-M

Fascia di prezzo
0,1718 € - 0,1493 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Nero
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Materiale dentino
    Nylon
Fascetta 7.6 mm 206.0 mm 48.0 mm PA Nero

WIT-RT-1-UVB-M

Fascia di prezzo
0,1408 € - 0,1158 €

Livelli di giacenza
21992 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Nero
  • Tipo testa
    Testa zigrinata
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Materiale dentino
    Nylon
Fascetta 7.6 mm 206.0 mm 48.0 mm PA Naturale

WIT-RT-1-M

Fascia di prezzo
0,1239 € - 0,1022 €

Livelli di giacenza
75954 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Materiale dentino
    Nylon
  • Diametro massimo fascio cavi
    48.0 mm
  • Lunghezza totale
    206.0 mm
  • Larghezza totale
    7.6 mm
Fascetta 7.6 mm 250.0 mm 65.0 mm PA Naturale

461270

Fascia di prezzo
0,3183 € - 0,2709 €

Livelli di giacenza
380 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Natural
  • Tipo testa
    Testa riapribile
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Materiale dentino
    Nylon
Fascetta 4.8 mm 203.2 mm 50.8 mm Nylon Naturale

WIT-50RR-M

Fascia di prezzo
0,1081 € - 0,0787 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Natural
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Materiale dentino
    Nylon
Fascetta 4.8 mm 203.2 mm 50.8 mm Nylon Nero

WIT-50RR-UVB-M

Fascia di prezzo
0,1761 € - 0,153 €

Livelli di giacenza
10396 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Nero
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Materiale dentino
    Nylon
Fascetta 4.8 mm 250.0 mm 74.0 mm PA Naturale

461256

Fascia di prezzo
0,1602 € - 0,1362 €

Livelli di giacenza
86164 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Natural
  • Tipo testa
    Testa riapribile
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Materiale dentino
    Nylon
Fascetta 7.6 mm 150.0 mm 35.0 mm PA Naturale

461268

Fascia di prezzo
0,1851 € - 0,1561 €

Livelli di giacenza
1680 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Natural
  • Tipo testa
    Testa riapribile
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Materiale dentino
    Nylon
Fascetta 3.6 mm 100.0 mm 25.0 mm PA Naturale

461253

Fascia di prezzo
0,0486 € - 0,0416 €

Livelli di giacenza
3906 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Natural
  • Tipo testa
    Testa riapribile
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Materiale dentino
    Nylon
Fascetta 3.6 mm 100.0 mm 25.0 mm PA Nero

461272

Fascia di prezzo
0,0584 € - 0,0497 €

Livelli di giacenza
19200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Nero
  • Tipo testa
    Testa riapribile
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Materiale dentino
    Nylon
Fascetta 7.6 mm 150.0 mm 35.0 mm PA Nero

461249

Fascia di prezzo
0,1519 € - 0,1308 €

Livelli di giacenza
121458 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Nero
  • Tipo testa
    Testa riapribile
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Materiale dentino
    Nylon
Fascetta 4.7 mm 150.0 mm 39.0 mm PA Nero

461273

Fascia di prezzo
0,0927 € - 0,0791 €

Livelli di giacenza
210332 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Nero
  • Tipo testa
    Testa riapribile
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Materiale dentino
    Nylon
Fascetta 4.8 mm 370.0 mm 102.0 mm PA Nero

461277

Fascia di prezzo
0,286 € - 0,2445 €

Livelli di giacenza
80416 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Nero
  • Tipo testa
    Testa riapribile
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Materiale dentino
    Nylon
Fascetta 4.8 mm 152.4 mm 38.1 mm PA Naturale

WIT-50SR-M

Fascia di prezzo
0,1081 € - 0,0787 €

Livelli di giacenza
7944 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Natural
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Materiale dentino
    Nylon
Fascetta 4.8 mm 300.0 mm 88.0 mm PA Naturale

461257

Fascia di prezzo
0,2031 € - 0,1741 €

Livelli di giacenza
960 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Natural
  • Tipo testa
    Testa riapribile
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Materiale dentino
    Nylon
Fascetta 8.0 mm 200.0 mm 50.0 mm PA Naturale

461269

Fascia di prezzo
0,2086 € - 0,1774 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Natural
  • Tipo testa
    Testa riapribile
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Materiale dentino
    Nylon
Fascetta 4.8 mm 300.0 mm 88.0 mm PA Nero

461276

Fascia di prezzo
0,2445 € - 0,21 €

Livelli di giacenza
416 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Nero
  • Tipo testa
    Testa riapribile
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Materiale dentino
    Nylon