Menu Ricerca

Fascetta 380.0 mm 7.6 mm PA Blu

Codice articolo:

1613795

7596 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 1,8977 €
1000 + 1,6883 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

189,77 €

100 x 1,8977 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Blu
Tipo di foro No Screw Hole
Lunghezza totale 380.0 mm
Larghezza totale 7.6 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6
Standard infiammabilità del materiale UL94 HB
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci