Menu Ricerca

Fascetta 4.8 mm 310.0 mm 89.0 mm Nylon Naturale

Questa fascetta standard per cavi è adatta ad applicazioni generali in cui occorre raggruppare più elementi in modo semplice e veloce. Ha una classificazione di infiammabilità UL94 V-2.
Codice articolo:

460200

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,0889 €
1000 - 1999 0,0846 €
2000 + 0,076 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

8,89 €

100 x 0,0889 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza totale 310.0 mm
Larghezza totale 4.8 mm
Diametro massimo fascio cavi 89.0 mm
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci