Menu Ricerca

Fascetta 12.7 mm 880.0 mm 267.0 mm Nylon Naturale

This cable tie is made of natural nylon 6/6 and has a high tensile strength for more demanding application. It has a maximum cable bundle diameter of 267.0 mm.
Codice articolo:

460244

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 1,2811 €
1000 - 1999 1,2167 €
2000 + 1,096 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

128,11 €

100 x 1,2811 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza totale 880.0 mm
Larghezza totale 12.7 mm
Diametro massimo fascio cavi 267.0 mm
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci