Menu Ricerca

Fascetta 12.7 mm 730.0 mm 225.0 mm Nylon Nero

This cable tie is made of black nylon 6/6 and has a high tensile strength for more demanding application. It has a maximum cable bundle diameter of 225.0 mm.
Codice articolo:

461889

8052 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,9846 €
1000 - 1999 0,9337 €
2000 + 0,8438 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

98,46 €

100 x 0,9846 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza totale 730.0 mm
Larghezza totale 12.7 mm
Diametro massimo fascio cavi 225.0 mm
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci