Menu Ricerca

Fascetta 3.6 mm 280.0 mm 80.0 mm Nylon Naturale

Questa fascetta in nylon 6/6 naturale è provvista di un dente in acciaio inossidabile. ‌Il dente di acciaio, resistente alla corrosione e non magnetico, si ancora saldamente all'interno del corpo della fascetta per un bloccaggio sicuro Il suo grado di autoestinguenza è classificato V2 secondo UL94; può essere utilizzata a una temperatura di esercizio compresa tra - 40°C e + 85°C.
Codice articolo:

495193

7800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 199 0,2847 €
200 - 499 0,277 €
500 - 999 0,2692 €
1000 + 0,2615 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

28,47 €

100 x 0,2847 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza totale 280.0 mm
Larghezza totale 3.6 mm
Diametro massimo fascio cavi 80.0 mm
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci