Menu Ricerca

Fascette standard

Disponibile

Essentra offre fascette resistenti e di alta qualità, adatte per un'ampia gamma di applicazioni elettriche e generiche. Le nostre fascette standard dispongono di meccanismo di blocco integrato per evitare la rimozione accidentale.

Codice Serie: SR1785

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
184 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Diametro massimo fascio cavi Lunghezza totale Colore Resistenza minima a trazione Acquista
0,6318 € - 0,7378 € 18022 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
246.0 mm
812.0 mm
Natural
0,1757 € - 0,2065 € 996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
99.0 mm
340.0 mm
Natural
0,3447 € - 0,3742 € 38100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
185.0 mm
610.0 mm
Nero
0,0228 € - 0,0268 € 37716 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
44.0 mm
165.0 mm
Nero
460177 0,0098 € - 0,0106 € Richiedi il lead time qui
25.0 mm
100.0 mm
Natural
0,8417 € - 0,9153 € 1126 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
270.0 mm
914.0 mm
Natural
460207 0,0092 € - 0,0108 € 2286884 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
21.0 mm
96.0 mm
Nero
460181 0,0247 € - 0,0289 € 479604 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
55.0 mm
203.0 mm
Natural
0,2669 € - 0,2897 € 229200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
133.0 mm
450.0 mm
Natural
0,6318 € - 0,7378 € 21150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
246.0 mm
812.0 mm
Nero
0,0124 € - 0,0169 € Richiedi il lead time qui
35.0 mm
140.0 mm
Natural
0,0102 € - 0,0149 € Richiedi il lead time qui
40.0 mm
160.0 mm
Nero
Richiedi il lead time qui
21.0 mm
98.0 mm
Natural
0,328 € - 0,3513 € 920 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
53.0 mm
200.0 mm
Nero
0,0085 € - 0,0126 € Richiedi il lead time qui
32.0 mm
135.0 mm
Nero
0,0091 € - 0,0131 € Richiedi il lead time qui
32.0 mm
135.0 mm
Natural
0,328 € - 0,3513 € 9832 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
53.0 mm
200.0 mm
Natural
0,0203 € - 0,0203 € 46074 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
100.0 mm
Natural
0,3946 € - 0,4178 € Richiedi il lead time qui
78.0 mm
290.0 mm
Natural
0,1582 € - 0,1717 € 31310 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
88.0 mm
300.0 mm
Nero
  • di 10
Fascetta 9.0 mm 812.0 mm 246.0 mm Nylon Naturale

461178

Fascia di prezzo
0,7378 € - 0,6318 €

Livelli di giacenza
18022 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    812.0 mm
  • Larghezza totale
    9.0 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    246.0 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3926909790
Fascetta 7.6 mm 340.0 mm 99.0 mm Nylon Naturale

461170

Fascia di prezzo
0,2065 € - 0,1757 €

Livelli di giacenza
996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    340.0 mm
  • Larghezza totale
    7.6 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    99.0 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3926909790
Fascetta 9.0 mm 610.0 mm 185.0 mm Nylon Nero

461191

Fascia di prezzo
0,3742 € - 0,3447 €

Livelli di giacenza
38100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    610.0 mm
  • Larghezza totale
    9.0 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    185.0 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3926909790
Fascetta 2.5 mm 165.0 mm 44.0 mm Nylon Nero

460211

Fascia di prezzo
0,0268 € - 0,0228 €

Livelli di giacenza
37716 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    165.0 mm
  • Larghezza totale
    2.5 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    44.0 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3926909790
Fascetta 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon Naturale

460177

Fascia di prezzo
0,0106 € - 0,0098 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    100.0 mm
  • Larghezza totale
    2.5 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    25.0 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3926909790
Fascetta 9.0 mm 914.0 mm 270.0 mm Nylon Naturale

461179

Fascia di prezzo
0,9153 € - 0,8417 €

Livelli di giacenza
1126 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    914.0 mm
  • Larghezza totale
    9.0 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    270.0 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3926909790
Fascetta 2.5 mm 96.0 mm 21.0 mm Nylon Nero

460207

Fascia di prezzo
0,0108 € - 0,0092 €

Livelli di giacenza
2286884 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    96.0 mm
  • Larghezza totale
    2.5 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    21.0 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3926909790
Fascetta 2.5 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon Naturale

460181

Fascia di prezzo
0,0289 € - 0,0247 €

Livelli di giacenza
479604 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    203.0 mm
  • Larghezza totale
    2.5 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    55.0 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3926909790
Fascetta 8.0 mm 450.0 mm 133.0 mm Nylon Naturale

461172

Fascia di prezzo
0,2897 € - 0,2669 €

Livelli di giacenza
229200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    450.0 mm
  • Larghezza totale
    8.0 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    133.0 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3926909790
Fascetta 9.0 mm 812.0 mm 246.0 mm Nylon Nero

461195

Fascia di prezzo
0,7378 € - 0,6318 €

Livelli di giacenza
21150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    812.0 mm
  • Larghezza totale
    9.0 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    246.0 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3926909790
Fascetta 3.6 mm 140.0 mm 35.0 mm Nylon Naturale

RG-209

Fascia di prezzo
0,0169 € - 0,0124 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    140.0 mm
  • Larghezza totale
    3.6 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    35.0 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3926909790
Fascetta 2.6 mm 160.0 mm 40.0 mm Nylon Nero

RG-306

Fascia di prezzo
0,0149 € - 0,0102 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    160.0 mm
  • Larghezza totale
    2.6 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    40.0 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3926909790
Fascetta 2.5 mm 98.0 mm 21.0 mm Nylon Naturale

RG-203


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    98.0 mm
  • Larghezza totale
    2.5 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    21.0 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3926909790
Fascetta 4.8 mm 200.0 mm 53.0 mm Nylon Nero

495196

Fascia di prezzo
0,3513 € - 0,328 €

Livelli di giacenza
920 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    200.0 mm
  • Larghezza totale
    4.8 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    53.0 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3926909790
Fascetta 2.5 mm 135.0 mm 32.0 mm Nylon Nero

RG-305

Fascia di prezzo
0,0126 € - 0,0085 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    135.0 mm
  • Larghezza totale
    2.5 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    32.0 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3926909790
Fascetta 2.5 mm 135.0 mm 32.0 mm Nylon Naturale

RG-205

Fascia di prezzo
0,0131 € - 0,0091 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    135.0 mm
  • Larghezza totale
    2.5 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    32.0 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3926909790
Fascetta 4.8 mm 200.0 mm 53.0 mm Nylon Naturale

495195

Fascia di prezzo
0,3513 € - 0,328 €

Livelli di giacenza
9832 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    200.0 mm
  • Larghezza totale
    4.8 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    53.0 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3926909790
Fascetta 2.5 mm 100.0 mm 20.0 mm Nylon Naturale

097210000002

Fascia di prezzo
0,0203 € - 0,0203 €

Livelli di giacenza
46074 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    100.0 mm
  • Larghezza totale
    2.5 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    20.0 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3926909790
Fascetta 4.8 mm 290.0 mm 78.0 mm Nylon Naturale

495197

Fascia di prezzo
0,4178 € - 0,3946 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    290.0 mm
  • Larghezza totale
    4.8 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    78.0 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3926909790
Fascetta 7.6 mm 300.0 mm 88.0 mm Nylon Nero

461186

Fascia di prezzo
0,1717 € - 0,1582 €

Livelli di giacenza
31310 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    300.0 mm
  • Larghezza totale
    7.6 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    88.0 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3926909790