Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
100 - 4999 | 0,3598 € |
5000 - 9999 | 0,3359 € |
10000 + | 0,3163 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Regolazione | Regolabile |
---|---|
Materiale base | Nylon 6/6 |
Colore | Natural |
Materiale | PA |
Metodo di montaggio | Non montato |
Lunghezza base | 50.8 mm |
Lunghezza base | 2 in |
Larghezza base | 25.4 mm |
Larghezza base | 1 in |
Intervallo diametro cavo compatibile | 22.2 - 25.4 mm |
Intervallo diametro cavo compatibile | 0.874 - 1 in |
Diametro massimo cavo compatibile | 25.4 mm |
Diametro massimo cavo compatibile | 1 in |
Diametro minimo cavo compatibile | 22.2 mm |
Diametro minimo cavo compatibile | 0.874 in |
Altezza totale | 44.5 mm |
Altezza totale | 1.752 in |
Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.