Le clip regolabili si montano a pressione nel pannello; sono una soluzione versatile in quanto si adattano a cavi di diverse dimensioni.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Colore | Diametro minimo cavo compatibile | Diametro massimo cavo compatibile | Metodo di montaggio | Acquista | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2309 € - 0,2626 € | 4392 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Natural
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Non montato
|
||||||
0,1245 € - 0,1452 € | 9660 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Natural
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Non montato
|
||||||
0,1704 € - 0,1888 € | 58937 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Natural
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
Non montato
|
||||||
0,3637 € - 0,4137 € | In produzione |
Natural
|
0.874 in
22.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Non montato
|
||||||
0,2017 € - 0,2293 € | 9993 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Natural
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Non montato
|
||||||
0,1432 € - 0,167 € | In produzione |
Natural
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Non montato
|
||||||
AKKL-8710-01 | 0,3163 € - 0,3598 € | 1168 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Natural
|
0.874 in
22.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Non montato
|
|||||
0,1699 € - 0,1948 € | 7999 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
A scatto; montaggio adesivo
|
||||||
0,1796 € - 0,2058 € | 3975 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
A scatto; montaggio adesivo
|
||||||
0,1517 € - 0,172 € | 5419 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Natural
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
A scatto; montaggio adesivo
|
||||||
0,2625 € - 0,2998 € | 5916 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Natural
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
Adesivo
|
||||||
WAC2-01 | 0,163 € - 0,1865 € | 822 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Natural
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
A scatto; montaggio adesivo
|
|||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare