Menu Ricerca

Clip fermacavo chiudibile A scatto; montaggio adesivo 8.5 mm PA Naturale

Questo fermacavo regolabile e riapribile può essere inserito a scatto nei fori dei pannelli per alloggiare in maniera sicura cavi e fili. Può essere chiuso utilizzando il cuscinetto zigrinato. Prodotto in nylon naturale e classificato UL94 V-2.
Codice articolo:

WAC2-01

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,1865 €
5000 - 9999 0,1727 €
10000 + 0,163 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

93,25 €

500 x 0,1865 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Regolazione Regolabile
Colore Natural
Materiale PA
Metodo di montaggio A scatto; montaggio adesivo
Intervallo diametro cavo compatibile 3.0 - 8.5 mm
Diametro massimo cavo compatibile 8.5 mm
Temperatura di esercizio massima 85 °C
Diametro minimo cavo compatibile 3.0 mm
Temperatura minima di esercizio -40 °C
Spessore minimo pannello 0.5 mm
Intervallo temperatura di esercizio -40 - 85 °C
Materiale (nome esteso) Poliammide
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Stile 1

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci