Le clip regolabili si montano a pressione nel pannello; sono una soluzione versatile in quanto si adattano a cavi di diverse dimensioni.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Codice articolo | Fascia di prezzo | Disponibilità | Colore | Diametro minimo cavo compatibile | Diametro massimo cavo compatibile | Metodo di montaggio | Acquista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKKL-8710-01 | 0,3163 € - 0,3598 € | 2167 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Natural
|
0.874 in
22.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Non montato
|
|
0,2309 € - 0,2626 € | 2990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Natural
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Non montato
|
||
0,2017 € - 0,2293 € | 4793 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Natural
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Non montato
|
||
0,1245 € - 0,1452 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Natural
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Non montato
|
||
0,1704 € - 0,1888 € | 58822 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Natural
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
Non montato
|
||
0,3637 € - 0,4137 € | Richiedi il lead time qui |
Natural
|
0.874 in
22.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Non montato
|
||
0,1432 € - 0,167 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Natural
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Non montato
|
||
0,1517 € - 0,172 € | 13852 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Natural
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
Push In
|
||
0,2625 € - 0,2998 € | 2914 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Natural
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
Adesivo e da avvitare
|
||
WAC2-01 | 0,163 € - 0,1865 € | Richiedi il lead time qui |
Natural
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
Push In
|
|
0,1699 € - 0,1948 € | 5483 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
Push In
|
||
0,1796 € - 0,2058 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
Push In
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.