Menu Ricerca

Morsetto fermacavi 16 Nero

This standard cleat is made of black LDPE and is suitable to hold a cable size of 40.6 mm diameter.
Codice articolo:

12884

1100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 249 2,0105 €
250 + 1,1496 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

100,53 €

50 x 2,0105 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro cavo compatibile 40.6 mm
Diametro foro compatibile 10.0 mm
Colore Nero
Codice doganale 3926909790
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci