Menu Ricerca

Accessorio di fissaggio di sicurezza 4.0 8.5 7.0 Acciaio

Questo fissaggio di sicurezza (SLM) garantisce la sicurezza e l'integrità della connessione impedendo il disinnesto o l'allentamento accidentale. È semplice da installare e rimuovere a mano ed è compatibile con i perni a forcella. Zincato argento, resistente alla corrosione e ad alti livelli di vibrazioni o sollecitazioni.
Codice articolo:

20212414

2233 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 0,23 €
100 - 249 0,21 €
250 - 749 0,18 €
750 + 0,17 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

0,23 €

1 x 0,23 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 tol. h11 4.0
d2 tol. h11 3.2
h1 8.5
h2 4.0
l1 +0.10 0.64
l2 2.0
l3 0.5
l4 2.3
l5 0.3
w 7.0
Spinta assiale max. kN 1.00
Peso g 0.19
Finitura Argento zincato
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci