Menu Ricerca

Fissaggi di sicurezza - SLM

Disponibile

Questi elementi di fissaggio di sicurezza (SLM) hanno lo scopo di impedire che il perno inserito nel giunto venga estratto. Garantiscono la sicurezza e l'integrità del collegamento, evitando lo sganciamento o l'allentamento involontario.

Il meccanismo garantisce che l'elemento di fissaggio rimanga saldamente fissato anche se sottoposto a livelli elevati di vibrazioni o sollecitazioni. Il dispositivo di fissaggio è progettato per resistere a manomissioni o rimozioni non autorizzate, rendendolo perfetto per le applicazioni che richiedono sicurezza e protezione.

È semplice da installare e rimuovere a mano ed è compatibile con i perni a forcella. Il rumore dell'assemblaggio viene eliminato dalla parte posteriore concava degli elementi di fissaggio, che trattengono il perno della forcella in tensione, mentre il labbro di sicurezza impedisce la rimozione accidentale. Utilizzati principalmente per applicazioni nel settore automobilistico, medicale ed elettronico.

  • Garantiscono la sicurezza del collegamento evitando lo sganciamento o l'allentamento.
  • Il rumore dell'assemblaggio viene eliminato dalla parte posteriore concava degli elementi di fissaggio, che trattengono il perno della forcella in tensione.
  • Utilizzati per applicazioni nel settore automobilistico, medicale ed elettronico.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRR3440

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
8 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità l3 d1 tol. h11 l2 d2 tol. h11 h2 h1 l1 +0.10 Acquista
0,246 € - 0,328 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0
10.0
4.5
8.0
10.0
22.1
1.05
0,287 € - 0,3793 € Richiedi il lead time qui
1.5
14.0
5.5
10.0
13.5
30.0
1.25
0,1743 € - 0,2358 € Richiedi il lead time qui
0.5
4.0
2.0
3.2
4.0
8.5
0.64
0,1025 € - 0,1333 € Richiedi il lead time qui
0.5
5.0
2.5
4.0
5.0
10.7
0.74
0,1025 € - 0,1333 € Richiedi il lead time qui
0.75
6.0
3.0
5.0
6.0
14.1
0.74
0,3793 € - 0,5023 € Richiedi il lead time qui
1.5
16.0
6.0
12.0
16.0
34.0
1.35
0,2665 € - 0,3485 € Richiedi il lead time qui
1.25
12.0
5.0
9.0
12.0
26.0
1.15
0,2768 € - 0,369 € Richiedi il lead time qui
1.0
8.0
3.5
6.0
8.0
17.5
0.94
Accessorio di fissaggio di sicurezza 10.0 22.1 18.0 Acciaio

20212469

Fascia di prezzo
0,328 € - 0,246 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1 tol. h11
    10.0
  • d2 tol. h11
    8.0
  • h1
    22.1
  • h2
    10.0
  • l1 +0.10
    1.05
Accessorio di fissaggio di sicurezza 14.0 30.0 25.0 Acciaio

20212490

Fascia di prezzo
0,3793 € - 0,287 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h11
    14.0
  • d2 tol. h11
    10.0
  • h1
    30.0
  • h2
    13.5
  • l1 +0.10
    1.25
Accessorio di fissaggio di sicurezza 4.0 8.5 7.0 Acciaio

20212414

Fascia di prezzo
0,2358 € - 0,1743 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h11
    4.0
  • d2 tol. h11
    3.2
  • h1
    8.5
  • h2
    4.0
  • l1 +0.10
    0.64
Accessorio di fissaggio di sicurezza 5.0 10.7 9.0 Acciaio

20212421

Fascia di prezzo
0,1333 € - 0,1025 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h11
    5.0
  • d2 tol. h11
    4.0
  • h1
    10.7
  • h2
    5.0
  • l1 +0.10
    0.74
Accessorio di fissaggio di sicurezza 6.0 14.1 11.0 Acciaio

20212438

Fascia di prezzo
0,1333 € - 0,1025 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h11
    6.0
  • d2 tol. h11
    5.0
  • h1
    14.1
  • h2
    6.0
  • l1 +0.10
    0.74
Accessorio di fissaggio di sicurezza 16.0 34.0 28.0 Acciaio

20212506

Fascia di prezzo
0,5023 € - 0,3793 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h11
    16.0
  • d2 tol. h11
    12.0
  • h1
    34.0
  • h2
    16.0
  • l1 +0.10
    1.35
Accessorio di fissaggio di sicurezza 12.0 26.0 22.0 Acciaio

20212476

Fascia di prezzo
0,3485 € - 0,2665 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h11
    12.0
  • d2 tol. h11
    9.0
  • h1
    26.0
  • h2
    12.0
  • l1 +0.10
    1.15
Accessorio di fissaggio di sicurezza 8.0 17.5 14.0 Acciaio

20212452

Fascia di prezzo
0,369 € - 0,2768 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h11
    8.0
  • d2 tol. h11
    6.0
  • h1
    17.5
  • h2
    8.0
  • l1 +0.10
    0.94