20212421
Quantità | Prezzo unitario |
---|
d1 tol. h11 | 5.0 |
---|---|
d2 tol. h11 | 4.0 |
h1 | 10.7 |
h2 | 5.0 |
l1 +0.10 | 0.74 |
l2 | 2.5 |
l3 | 0.5 |
l4 | 3.3 |
l5 | 0.4 |
w | 9.0 |
Spinta assiale max. kN | 1.30 |
Peso g | 0.34 |
Finitura | Argento zincato |
Materiale | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.