Quantità | Prezzo unitario |
---|
d1 tol. h11 | 6.0 |
---|---|
d2 tol. h11 | 5.0 |
h1 | 14.1 |
h2 | 6.0 |
l1 +0.10 | 0.74 |
l2 | 3.0 |
l3 | 0.75 |
l4 | 3.8 |
l5 | 0.4 |
w | 11.0 |
Spinta assiale max. kN | 1.50 |
Peso g | 0.63 |
Finitura | Argento zincato |
Materiale | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.