Menu Ricerca

Accessorio di fissaggio di sicurezza 10.0 22.1 18.0 Acciaio

Questo fissaggio di sicurezza (SLM) garantisce la sicurezza e l'integrità della connessione impedendo il disinnesto o l'allentamento accidentale. È semplice da installare e rimuovere a mano ed è compatibile con i perni a forcella. Zincato argento, resistente alla corrosione e ad alti livelli di vibrazioni o sollecitazioni.
Codice articolo:

20212469

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 0,32 €
100 - 249 0,29 €
250 - 749 0,26 €
750 + 0,24 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

0,32 €

1 x 0,32 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 tol. h11 10.0
d2 tol. h11 8.0
h1 22.1
h2 10.0
l1 +0.10 1.05
l2 4.5
l3 1.0
l4 5.0
l5 0.5
w 18.0
Spinta assiale max. kN 6.40
Peso g 2.11
Finitura Argento zincato
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci