Questi golfari di sollevamento con filettatura femmina offrono un punto di sollevamento sicuro e conveniente per vari carichi pesanti. È essenziale mantenere la faccia in saldo contatto con la superficie di accoppiamento durante l'uso.
Sono dotati di un solido gambo cilindrico con un'estremità filettata per il fissaggio e un occhiello aperto sull'altra estremità. L'occhiello ad anello serve come punto di collegamento sicuro per ganci, catene e altre attrezzature di sollevamento. Il design femmina garantisce un collegamento saldo e affidabile, consentendo operazioni di sollevamento rapide e sicure. Non sono destinati al sollevamento ripetuto e non devono essere utilizzati con angoli di sollevamento superiori a 45 o con carichi girevoli.
Possono resistere a temperature comprese tra -20 C e +200 C. Possono funzionare anche a temperature leggermente più elevate, ma questo ridurrà il coefficiente di carico dal 10% al 25%. Sono spesso utilizzati per ganci, catene e altri dispositivi di sollevamento in cantieri, ambienti industriali e applicazioni automobilistiche.
Materiale: Acciaio inossidabile 316, Acciaio inossidabile 303, Acciaio zincatoColore: Standard infiammabilità del materiale:
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | h1 | Materiale | d1 | Tipo filetto | w1 | w2 | d2 | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,62 € - 4,03 € | 368 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
36.0
|
Acciaio zincato
|
M8
|
Coarse
|
36.0
|
20.0
|
20.0
|
||
4,43 € - 6,82 € | 143 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
53.0
|
Acciaio zincato
|
M12
|
Coarse
|
54.0
|
30.0
|
30.0
|
||
2,39 € - 3,67 € | 131 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
36.0
|
Acciaio zincato
|
M6
|
Coarse
|
36.0
|
20.0
|
20.0
|
||
49,09 € - 75,53 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
90.0
|
Acciaio zincato
|
M24
|
Fine
|
90.0
|
50.0
|
50.0
|
||
69,08 € - 106,27 € | Richiedi il lead time qui |
147.0
|
Acciaio zincato
|
M42
|
Coarse
|
144.0
|
80.0
|
85.0
|
||
4,60 € - 7,07 € | 21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
36.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
M8
|
Coarse
|
36.0
|
20.0
|
20.0
|
||
62,56 € - 96,25 € | Richiedi il lead time qui |
109.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
M30
|
Coarse
|
108.0
|
60.0
|
65.0
|
||
7,05 € - 10,84 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
31.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
M6
|
Coarse
|
36.0
|
16.0
|
20.0
|
||
7,72 € - 11,87 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
36.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
M8
|
Coarse
|
36.0
|
20.0
|
20.0
|
||
8,49 € - 13,06 € | 13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
45.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
M10
|
Coarse
|
45.0
|
25.0
|
25.0
|
||
57,43 € - 88,36 € | Richiedi il lead time qui |
128.0
|
Acciaio zincato
|
M39
|
Coarse
|
126.0
|
70.0
|
75.0
|
||
3,69 € - 5,67 € | 186 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
45.0
|
Acciaio zincato
|
M10
|
Coarse
|
45.0
|
25.0
|
25.0
|
||
8,03 € - 12,36 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
71.0
|
Acciaio zincato
|
M20
|
Coarse
|
72.0
|
40.0
|
40.0
|
||
33,12 € - 50,95 € | 13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
62.0
|
Acciaio zincato
|
M16
|
Fine
|
63.0
|
35.0
|
35.0
|
||
59,75 € - 91,92 € | 34 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
109.0
|
Acciaio zincato
|
M30
|
Fine
|
108.0
|
60.0
|
65.0
|
||
24,05 € - 37,00 € | 13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
62.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
M16
|
Coarse
|
63.0
|
35.0
|
35.0
|
||
6,70 € - 10,30 € | 68 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
31.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
M6
|
Coarse
|
36.0
|
16.0
|
20.0
|
||
33,02 € - 50,80 € | 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
90.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
M24
|
Coarse
|
90.0
|
50.0
|
50.0
|
||
15,59 € - 23,98 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
53.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
M12
|
Coarse
|
54.0
|
30.0
|
30.0
|
||
18,18 € - 22,72 € | Richiedi il lead time qui |
90.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
M24
|
Coarse
|
90.0
|
50.0
|
50.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.