Questi golfari di sollevamento con filettatura femmina offrono un punto di sollevamento sicuro e conveniente per vari carichi pesanti. È essenziale mantenere la faccia in saldo contatto con la superficie di accoppiamento durante l'uso.
Sono dotati di un solido gambo cilindrico con un'estremità filettata per il fissaggio e un occhiello aperto sull'altra estremità. L'occhiello ad anello serve come punto di collegamento sicuro per ganci, catene e altre attrezzature di sollevamento. Il design femmina garantisce un collegamento saldo e affidabile, consentendo operazioni di sollevamento rapide e sicure. Non sono destinati al sollevamento ripetuto e non devono essere utilizzati con angoli di sollevamento superiori a 45 o con carichi girevoli.
Possono resistere a temperature comprese tra -20 C e +200 C. Possono funzionare anche a temperature leggermente più elevate, ma questo ridurrà il coefficiente di carico dal 10% al 25%. Sono spesso utilizzati per ganci, catene e altri dispositivi di sollevamento in cantieri, ambienti industriali e applicazioni automobilistiche.
Materiale: Acciaio inossidabile 316, Acciaio inossidabile 303, Acciaio zincatoColore: Standard infiammabilità del materiale:
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | h1 | Materiale | d1 | Tipo filetto | w1 | w2 | d2 | Acquista | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,05 € - 10,84 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
31.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
M6
|
Ruvido
|
36.0
|
16.0
|
20.0
|
|||
7,72 € - 11,87 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
36.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
M8
|
Ruvido
|
36.0
|
20.0
|
20.0
|
|||
8,49 € - 13,06 € | 18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
45.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
M10
|
Ruvido
|
45.0
|
25.0
|
25.0
|
|||
2,62 € - 4,03 € | 368 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
36.0
|
Acciaio zincato
|
M8
|
Ruvido
|
36.0
|
20.0
|
20.0
|
|||
7,07 € - 10,88 € | 134 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
62.0
|
Acciaio zincato
|
M16
|
Ruvido
|
63.0
|
35.0
|
35.0
|
|||
14,76 € - 22,70 € | 86 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
90.0
|
Acciaio zincato
|
M24
|
Ruvido
|
90.0
|
50.0
|
50.0
|
|||
41,39 € - 63,68 € | 42 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
128.0
|
Acciaio zincato
|
M36
|
Ruvido
|
126.0
|
70.0
|
75.0
|
|||
24,62 € - 37,87 € | 37 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
109.0
|
Acciaio zincato
|
M30
|
Ruvido
|
108.0
|
60.0
|
65.0
|
|||
7,35 € - 11,30 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
45.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
M10
|
Ruvido
|
45.0
|
25.0
|
25.0
|
|||
18,25 € - 28,08 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
71.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
M20
|
Ruvido
|
72.0
|
40.0
|
40.0
|
|||
10,85 € - 16,69 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
71.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
M20
|
Ruvido
|
72.0
|
40.0
|
40.0
|
|||
30,58 € - 47,04 € | In produzione |
109.0
|
Acciaio zincato
|
M33
|
Ruvido
|
108.0
|
60.0
|
65.0
|
|||
57,43 € - 88,36 € | In produzione |
128.0
|
Acciaio zincato
|
M39
|
Ruvido
|
126.0
|
70.0
|
75.0
|
|||
4,43 € - 6,82 € | 143 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
53.0
|
Acciaio zincato
|
M12
|
Ruvido
|
54.0
|
30.0
|
30.0
|
|||
2,39 € - 3,67 € | 131 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
36.0
|
Acciaio zincato
|
M6
|
Ruvido
|
36.0
|
20.0
|
20.0
|
|||
49,09 € - 75,53 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
90.0
|
Acciaio zincato
|
M24
|
Sottile
|
90.0
|
50.0
|
50.0
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare