Menu Ricerca

Golfari - maschio

Disponibile

Questi golfari di sollevamento con filettatura maschio offrono un punto di sollevamento sicuro e conveniente per vari carichi pesanti. Durante l'uso, è essenziale mantenere la faccia in solido contatto con la superficie di accoppiamento.

Presentano un gambo filettato e un occhiello in alto. Il gambo filettato semplifica l'installazione in un foro preforato o in un inserto filettato, mentre l'occhiello fornisce un punto di connessione sicuro per ganci, catene o altre attrezzature di sollevamento. Il design maschio offre un collegamento forte e affidabile, consentendo operazioni di sollevamento sicure e veloci. Non sono destinati al sollevamento ripetuto e non devono essere utilizzati con angoli di sollevamento superiori a 45 o con carichi girevoli.

Possono resistere a temperature comprese tra -20 C e +200 C. Possono funzionare anche a temperature leggermente più elevate, ma questo ridurrà il coefficiente di carico dal 10% al 25%. Sono spesso utilizzati per ganci, catene e altri dispositivi di sollevamento in cantieri, ambienti industriali e applicazioni automobilistiche.

  • È essenziale mantenere la faccia in saldo contatto con la superficie di accoppiamento.
  • Resistono a temperature da -20 C a +200 C.
  • Utilizzati per ganci e catene, nei cantieri edili e nel settore automobilistico.
  • Presentano un gambo filettato e un occhiello in alto.
Materiale: Acciaio inossidabile 316, Acciaio inossidabile 303, Acciaio zincatoColore: Standard infiammabilità del materiale:

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
40 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità h1 Materiale d1 Tipo filetto w1 w2 d2 Acquista
2,95 € - 4,54 € 132 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
62.0
Acciaio zincato
M16
Coarse
63.0
35.0
35.0
66,60 € - 102,46 € 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
128.0
Acciaio zincato
M36
Coarse
126.0
70.0
75.0
161,27 € - 248,10 € Richiedi il lead time qui
187.0
Acciaio zincato
M56
Fine
184.0
100.0
110.0
10,91 € - 16,79 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
53.0
Acciaio inossidabile 316
M12
Fine
54.0
30.0
30.0
12,45 € - 19,16 € Richiedi il lead time qui
62.0
Acciaio inossidabile 316
M16
Coarse
63.0
35.0
35.0
36,56 € - 56,25 € 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
90.0
Acciaio inossidabile 316
M24
Coarse
90.0
50.0
50.0
7,22 € - 11,10 € Richiedi il lead time qui
71.0
Acciaio zincato
M18
Coarse
72.0
40.0
40.0
49,49 € - 76,14 € 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
128.0
Acciaio zincato
M33
Coarse
126.0
70.0
75.0
6,70 € - 10,30 € 185 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
36.0
Acciaio inossidabile 316
M6
Coarse
36.0
20.0
20.0
16,31 € - 25,09 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
71.0
Acciaio inossidabile 316
M20
Coarse
72.0
40.0
40.0
3,76 € - 5,79 € 29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
36.0
Acciaio inossidabile 303
M8
Coarse
36.0
20.0
20.0
4,60 € - 7,07 € 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
45.0
Acciaio inossidabile 303
M10
Coarse
45.0
25.0
25.0
8,79 € - 13,52 € 18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
53.0
Acciaio inossidabile 303
M12
Fine
54.0
30.0
30.0
64,37 € - 99,03 € Richiedi il lead time qui
147.0
Acciaio zincato
M39
Coarse
144.0
80.0
85.0
5,65 € - 8,69 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
45.0
Acciaio inossidabile 316
M10
Coarse
45.0
25.0
25.0
72,99 € - 112,29 € Richiedi il lead time qui
109.0
Acciaio inossidabile 316
M30
Coarse
108.0
60.0
65.0
3,34 € - 5,14 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
31.0
Acciaio inossidabile 303
M6
Coarse
36.0
16.0
20.0
9,83 € - 15,12 € 14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
62.0
Acciaio inossidabile 303
M16
Coarse
63.0
35.0
35.0
11,41 € - 17,55 € 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
71.0
Acciaio zincato
M22
Coarse
72.0
40.0
40.0
27,54 € - 42,37 € 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
109.0
Acciaio zincato
M27
Coarse
108.0
60.0
65.0
  • di 2
Mascheratura per filetti con occhiello di sollevamento Ruvido M16 63.0 Acciaio zincato

20198541

Fascia di prezzo
4,54 € - 2,95 €

Livelli di giacenza
132 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1
    M16
  • d2
    35.0
  • w1
    63.0
  • l1
    27.0
Mascheratura per filetti con occhiello di sollevamento Ruvido M36 126.0 Acciaio zincato

20198626

Fascia di prezzo
102,46 € - 66,60 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1
    M36
  • d2
    75.0
  • w1
    126.0
  • l1
    54.0
Mascheratura per filetti con occhiello di sollevamento Sottile M56 184.0 Acciaio zincato

20198695

Fascia di prezzo
248,10 € - 161,27 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1
    M56
  • d2
    110.0
  • w1
    184.0
  • l1
    78.0
Mascheratura per filetti con occhiello di sollevamento Sottile M12 54.0 Acciaio inossidabile 316

20198992

Fascia di prezzo
16,79 € - 10,91 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1
    M12
  • d2
    30.0
  • w1
    54.0
  • l1
    20.5
Mascheratura per filetti con occhiello di sollevamento Ruvido M16 63.0 Acciaio inossidabile 316

20199005

Fascia di prezzo
19,16 € - 12,45 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1
    M16
  • d2
    35.0
  • w1
    63.0
  • l1
    27.0
Mascheratura per filetti con occhiello di sollevamento Ruvido M24 90.0 Acciaio inossidabile 316

20199029

Fascia di prezzo
56,25 € - 36,56 €

Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1
    M24
  • d2
    50.0
  • w1
    90.0
  • l1
    36.0
Mascheratura per filetti con occhiello di sollevamento Ruvido M18 72.0 Acciaio zincato

20199364

Fascia di prezzo
11,10 € - 7,22 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1
    M18
  • d2
    40.0
  • w1
    72.0
  • l1
    30.0
Mascheratura per filetti con occhiello di sollevamento Ruvido M33 126.0 Acciaio zincato

20199395

Fascia di prezzo
76,14 € - 49,49 €

Livelli di giacenza
5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1
    M33
  • d2
    75.0
  • w1
    126.0
  • l1
    54.0
Mascheratura per filetti con occhiello di sollevamento Ruvido M6 36.0 Acciaio inossidabile 316

20198961

Fascia di prezzo
10,30 € - 6,70 €

Livelli di giacenza
185 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1
    M6
  • d2
    20.0
  • w1
    36.0
  • l1
    13.0
Mascheratura per filetti con occhiello di sollevamento Ruvido M20 72.0 Acciaio inossidabile 316

20199012

Fascia di prezzo
25,09 € - 16,31 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1
    M20
  • d2
    40.0
  • w1
    72.0
  • l1
    30.0
Mascheratura per filetti con occhiello di sollevamento Ruvido M8 36.0 Acciaio inossidabile 303

20199197

Fascia di prezzo
5,79 € - 3,76 €

Livelli di giacenza
29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1
    M8
  • d2
    20.0
  • w1
    36.0
  • l1
    13.0
Mascheratura per filetti con occhiello di sollevamento Ruvido M10 45.0 Acciaio inossidabile 303

20199203

Fascia di prezzo
7,07 € - 4,60 €

Livelli di giacenza
16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1
    M10
  • d2
    25.0
  • w1
    45.0
  • l1
    17.0
Mascheratura per filetti con occhiello di sollevamento Sottile M12 54.0 Acciaio inossidabile 303

20199210

Fascia di prezzo
13,52 € - 8,79 €

Livelli di giacenza
18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1
    M12
  • d2
    30.0
  • w1
    54.0
  • l1
    20.5
Mascheratura per filetti con occhiello di sollevamento Ruvido M39 144.0 Acciaio zincato

20199401

Fascia di prezzo
99,03 € - 64,37 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1
    M39
  • d2
    85.0
  • w1
    144.0
  • l1
    63.0
Mascheratura per filetti con occhiello di sollevamento Ruvido M10 45.0 Acciaio inossidabile 316

20198985

Fascia di prezzo
8,69 € - 5,65 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1
    M10
  • d2
    25.0
  • w1
    45.0
  • l1
    17.0
Mascheratura per filetti con occhiello di sollevamento Ruvido M30 108.0 Acciaio inossidabile 316

20199036

Fascia di prezzo
112,29 € - 72,99 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1
    M30
  • d2
    65.0
  • w1
    108.0
  • l1
    45.0
Mascheratura per filetti con occhiello di sollevamento Ruvido M6 36.0 Acciaio inossidabile 303

20199180

Fascia di prezzo
5,14 € - 3,34 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1
    M6
  • d2
    20.0
  • w1
    36.0
  • l1
    11.0
Mascheratura per filetti con occhiello di sollevamento Ruvido M16 63.0 Acciaio inossidabile 303

20199227

Fascia di prezzo
15,12 € - 9,83 €

Livelli di giacenza
14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1
    M16
  • d2
    35.0
  • w1
    63.0
  • l1
    27.0
Mascheratura per filetti con occhiello di sollevamento Ruvido M22 72.0 Acciaio zincato

20199371

Fascia di prezzo
17,55 € - 11,41 €

Livelli di giacenza
16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1
    M22
  • d2
    40.0
  • w1
    72.0
  • l1
    30.0
Mascheratura per filetti con occhiello di sollevamento Ruvido M27 108.0 Acciaio zincato

20199388

Fascia di prezzo
42,37 € - 27,54 €

Livelli di giacenza
5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1
    M27
  • d2
    65.0
  • w1
    108.0
  • l1
    45.0