Menu Ricerca

Guarnizioni per superfici in vetro

Disponibile

Glazing Gasket made from Solid EPDM in black with a choice of 60 (Shore A) or 70 (Shore A) hardness ratings.

Range is available in a choice of profiles, including S profiles that are more suited to lightweight applications. The S profile glazing gaskets are an ideal choice when glass or acrylic panels are not subject to high pressure or exposure to external. Also available are standard profiles that offer an effective weather-proof seal, which can be used where there are rigorous environmental demands. A Zipper profile is also available for use with the standard glazing gasket profiles.

These seals are easy to fit, offering hassle free edge protection and sealing.

  • Easy to fit.
  • Commonly used for sealing windows or inspection panels.
  • Variety of profiles, including; S Profile, Zipper Profile and Standard Profile.
Materiale: EPDM massiccio Colore: Nero Codice Serie:

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
6 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Orientamento Durezza Profile Type Altezza totale Acquista
110,4592 € - 147,2558 € 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Side
60 Shore A
S profile
16.2 mm
340,056 € - 377,8246 € Richiedi il lead time qui
Top
70 Shore A
Standard profile
21.0 mm
163,0714 € - 217,4054 € 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Top
70 Shore A
Standard profile
21.0 mm
235,5192 € - 314,0322 € 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Top
70 Shore A
Standard profile
21.0 mm
140,7435 € - 187,6626 € 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Side
60 Shore A
S profile
16.2 mm
45,4195 € - 60,5547 € Richiedi il lead time qui
Top
70 Shore A
Zipper profile
7.5 mm
Glazing Gasket S profile Laterale 16.2 mm 20.0 m Solid EPDM

10304679

Fascia di prezzo
147,2558 € - 110,4592 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    16.2 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
  • Materiale
    Solid EPDM
  • Durezza
    60 Shore A
  • Profile Type
    S profile
Glazing Gasket Standard profile In alto 21.0 mm Solid EPDM

10304716

Fascia di prezzo
377,8246 € - 340,056 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    21.0 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
  • Materiale
    Solid EPDM
  • Durezza
    70 Shore A
  • Profile Type
    Standard profile
Glazing Gasket Standard profile In alto 21.0 mm Solid EPDM

10304693

Fascia di prezzo
217,4054 € - 163,0714 €

Livelli di giacenza
5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    21.0 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
  • Materiale
    Solid EPDM
  • Durezza
    70 Shore A
  • Profile Type
    Standard profile
Glazing Gasket Standard profile In alto 21.0 mm Solid EPDM

10304709

Fascia di prezzo
314,0322 € - 235,5192 €

Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    21.0 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
  • Materiale
    Solid EPDM
  • Durezza
    70 Shore A
  • Profile Type
    Standard profile
Glazing Gasket S profile Laterale 16.2 mm 20.0 m Solid EPDM

10304686

Fascia di prezzo
187,6626 € - 140,7435 €

Livelli di giacenza
3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    16.2 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
  • Materiale
    Solid EPDM
  • Durezza
    60 Shore A
  • Profile Type
    S profile
Glazing Gasket Zipper profile In alto 7.5 mm Solid EPDM

10304723

Fascia di prezzo
60,5547 € - 45,4195 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    7.5 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
  • Materiale
    Solid EPDM
  • Durezza
    70 Shore A
  • Profile Type
    Zipper profile