These Versagrip Grippers and Clamps have a reinforced grip with puncturing teeth designed to bite into the workpiece, limiting lateral and horizontal movement. They can grasp even flame cut and negative draft parts.
These grippers and clamps provide a secure and adjustable grasp on irregularly shaped items, circular tubes, or flat surfaces. The clamping force may be adjusted to meet the application's individual needs, guaranteeing excellent stability and properly spreading the force, minimising the possibility of slippage or movement during operation.
They are simple to install in the application and are commonly used in plumbing, electrical work, machining, and automotive.
Material: Steel, Hardened Steel
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | h2 | h1 | d1 | Tipo | Acquista | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46,34 € - 57,93 € | In produzione |
6.73
|
11.94
|
19.0-19.05
|
Gripper
|
||||||
38,07 € - 44,79 € | 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.9
|
9.5
|
19.1
|
Clamp
|
||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare