Menu Ricerca

Cassetta di derivazione T1 IP66 76.0 mm 76.0 mm PP; TPE Nero

Black PP COMBI Junction Box has a bellied cover to allow more room inside. This junction box is suitable for 3.0 - 14.0 mm | 0.118 - 0.551 in, 400 V cables.
Codice articolo:

550120

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 10,9563 €
5 - 9 9,8757 €
10 + 9,3149 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

10,96 €

1 x 10,9563 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Polipropilene; elastomero termoplastico
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci