Menu Ricerca

Cassetta di derivazione Combi 85.0 mm (L) 85.0 mm (W) PP; TPE Grigio

La cassetta di derivazione PP COMBI grigia presenta un coperchio bombato per lasciare più spazio all'interno. Questa cassetta di derivazione è adatta a cavi da 3,0 - 12,0 mm | 0,118 - 0,472 in, 400 V.
Codice articolo:

550122

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 14,2802 €
5 - 9 12,8303 €
10 + 12,119 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

14,28 €

1 x 14,2802 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Grigio
Materiale (nome esteso) Polipropilene; elastomero termoplastico
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci