Menu Ricerca

Cassetta di derivazione Combi 110.0 mm (L) 110.0 mm (W) PP; TPE Grigio

La cassetta di derivazione PP COMBI grigia presenta un coperchio bombato per lasciare più spazio all'interno. Questa cassetta di derivazione è adatta a cavi da 3,0 - 17,0 mm | 0,118 - 0,669 in, 400 V.
Codice articolo:

550125

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 19,8336 €
5 - 9 17,8639 €
10 + 16,8654 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

19,83 €

1 x 19,8336 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Grigio
Materiale (nome esteso) Polipropilene; elastomero termoplastico
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci