Menu Ricerca

Cassetta di derivazione T3 IP67 110.0 mm 110.0 mm PP Nero

Black PP COMBI Junction Box has a bellied cover to allow more room inside. This junction box is suitable for 3.0 - 17.0 mm | 0.118 - 0.669 in, 690 V cables.
Codice articolo:

550126

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 19,8336 €
5 - 9 17,8639 €
10 + 16,8654 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

19,83 €

1 x 19,8336 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Polipropilene
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci