Le madreviti vengono utilizzate per eseguire un collegamento filettato sicuro tra due pannelli.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni vite | Altezza testa | Diametro testa | Spessore massimo pannello | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1171 € - 0,1288 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
#8;#10
|
0.693 in
17.6 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
0,0963 € - 0,2251 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
#8
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
||
0,1649 € - 0,2198 € | Richiedi il lead time qui |
1/4
|
1.063 in
27 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,0761 € - 0,1015 € | Richiedi il lead time qui |
#8;#10
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,0251 € - 0,0335 € | Richiedi il lead time qui |
#8
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,0663 € - 0,0729 € | 17392 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
#8;#10
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
0,0599 € - 0,0799 € | Richiedi il lead time qui |
#8;#10
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,039 € - 0,0472 € | 1395 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
#8;#10
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,1312 € - 0,1587 € | Richiedi il lead time qui |
#8;#10
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
0,1101 € - 0,1211 € | 2866 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
#8;#10
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,1072 € - 0,2988 € | 450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
#10
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,0718 € - 0,0958 € | Richiedi il lead time qui |
#10
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
0,0867 € - 0,1158 € | Richiedi il lead time qui |
#8 - #10
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
0,0663 € - 0,073 € | 798 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
#6
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
||
0,0511 € - 0,0681 € | 983 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
#4
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,0608 € - 0,0812 € | Richiedi il lead time qui |
#8;#10
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
60SGN02700 | 0,1622 € - 0,2159 € | Richiedi il lead time qui |
5/16
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0,1023 € - 0,1361 € | Richiedi il lead time qui |
#12
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,0565 € - 0,1321 € | Richiedi il lead time qui |
#10
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,0554 € - 0,0737 € | 58476 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
#10
|
0.035 in
0.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.