Menu Ricerca

Magnete a tazza;Alnico 5;9.5 mm;15.0 mm

Questo magnete a tazza in alnico 5 ha un foro svasato sul lato magnetico da usare con una vite svasata M5 (non inclusa). Da utilizzare in applicazioni ad alte temperature.
Codice articolo:

1219438

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 9,1847 €
5 - 9 8,7648 €
10 - 19 8,2906 €
20 + 7,3559 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

9,18 €

1 x 9,1847 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Altezza totale 15.0 mm
Temperatura di esercizio massima 220 °C
Dimensioni filettatura M3
Diametro totale 9.5 mm
Forza di trazione 1.0 kg
Materiale magnete Alnico 5
Forma Cilindrico
Rivestimento Non rivestito
Codice doganale 7318190090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci