Menu Ricerca

Magnete a tazza 12.7 mm 16.0 mm 2.0 kg Alnico 5

This Alnico 5 deep pot magnet has a countersunk hole through the magnetic face, for use with an M5 countersunk screw (not included). Ideal for use in high temperature applications.
Codice articolo:

1219439

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 9,862 €
5 - 9 9,3608 €
10 - 19 8,8596 €
20 + 7,8842 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

9,86 €

1 x 9,862 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Altezza totale 16.0 mm
Temperatura di esercizio massima 220 °C
Dimensioni filettatura M3
Diametro totale 12.7 mm
Forza di trazione 2.0 kg
Materiale magnete Alnico 5
Forma Cilindrico
Rivestimento Non rivestito
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci