I magneti in neodimio sono disponibili con rivestimento nichelato che protegge il fragile materiale di cui è fatto il magnete e contribuisce a evitare la corrosione nelle applicazioni miniaturizzate. La versione in nichel è disponibile in numerose forme e dimensioni. La gamma include anche magneti per spina circolare verniciati a polvere nera, che hanno una resistenza magnetica superiore per le loro piccole dimensioni.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Forza di trazione | Forma | Polarità | Dimensioni complessive | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6,066 € - 7,5859 € | 92 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.0 kg
6.0 kg
|
Cilindrico
|
Nord e Sud
|
19.0 mm
19.0 mm
|
||
2,6822 € - 3,346 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.6 kg
3.6 kg
|
Cilindrico
|
Nord e Sud
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
10,4987 € - 13,1404 € | Richiedi il lead time qui |
13.0 kg
13.0 kg
|
Cilindrico
|
Nord e Sud
|
22.0 mm
22.0 mm
|
||
9,3684 € - 11,7174 € | Richiedi il lead time qui |
4.4 kg
4.4 kg
|
Asta
|
Nord e Sud
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
0,8953 € - 1,1164 € | 13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.4 kg
0.4 kg
|
Asta
|
Nord e Sud
|
3.0 mm
3.0 mm
|
||
3,1428 € - 3,9556 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.1 kg
1.1 kg
|
Asta
|
Nord e Sud
|
5.0 mm
5.0 mm
|
||
0,508 € - 0,6353 € | 284 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.3 kg
0.3 kg
|
Cilindrico
|
Nord
|
6.0 mm
6.0 mm
|
||
0,6827 € - 0,8548 € | 38 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 kg
0.5 kg
|
Cilindrico
|
Nord
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
0,9442 € - 1,1812 € | 1372 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.8 kg
0.8 kg
|
Cilindrico
|
Nord
|
15.0 mm
15.0 mm
|
||
0,7884 € - 0,9862 € | 168 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.0 kg
1.0 kg
|
Cilindrico
|
Nord
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
2,628 € - 3,2918 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.2 kg
2.2 kg
|
Cilindrico
|
Nord
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
10,0653 € - 12,5985 € | Richiedi il lead time qui |
9.4 kg
9.4 kg
|
Cilindrico
|
Nord
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
7,4372 € - 9,3202 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.0 kg
6.0 kg
|
Cilindrico
|
Nord
|
25.0 mm
25.0 mm
|
||
0,7884 € - 0,9862 € | 129 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.6 kg
1.6 kg
|
Rettangolare
|
Nord e Sud
|
5.0 mm
5.0 mm
|
||
4,362 € - 5,4729 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
8.5 kg
8.5 kg
|
Rettangolare
|
Nord e Sud
|
15.0 mm
15.0 mm
|
||
2,6822 € - 3,346 € | 67 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.4 kg
3.4 kg
|
Rettangolare
|
Nord e Sud
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
31,266 € - 39,069 € | Richiedi il lead time qui |
42.8 kg
42.8 kg
|
Rettangolare
|
Nord e Sud
|
12.0 mm
12.0 mm
|
||
2,8602 € - 3,5788 € | 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.4 kg
2.4 kg
|
Quadrato
|
Nord
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
0,4362 € - 0,5472 € | 514 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 kg
0.5 kg
|
Cilindrico
|
Nord e Sud
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
0,7518 € - 0,9401 € | 1090 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.3 kg
1.3 kg
|
Cilindrico
|
Nord e Sud
|
12.0 mm
12.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.