Il morsetto a ginocchiera manuale orizzontale consente di risparmiare spazio senza compromettere capacità di tenuta o prestazioni. L'impugnatura in vinile imbottita migliora il comfort dell'utilizzatore, mentre tutti i componenti del corpo e di collegamento sono zincati per resistere alla corrosione.
Codice Serie: SRG0005
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Altezza sotto la barra | Lunghezza totale | Forza di tenuta | Materiale (nome esteso) | Movimento maniglia | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32,3769 € - 35,9804 € | Richiedi il lead time qui |
0.988 in
25.1 mm
|
6.929 in
176.0 mm
|
198.4 lbs
90.0 kg
|
Acciaio inossidabile
|
76
|
||
17,1638 € - 19,0603 € | Richiedi il lead time qui |
0.988 in
25.1 mm
|
6.929 in
176.0 mm
|
198.4 lbs
90.0 kg
|
Acciaio
|
76
|
||
15,1318 € - 16,8116 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
4.646 in
118.0 mm
|
143.3 lbs
65.0 kg
|
Acciaio
|
78
|
||
23,0567 € - 25,617 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.339 in
34.0 mm
|
9.016 in
229.0 mm
|
518.1 lbs
235.0 kg
|
Acciaio
|
72
|
||
10,58 € - 11,7586 € | Richiedi il lead time qui |
0.295 in
7.5 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
83.8 lbs
38.0 kg
|
Acciaio
|
80
|
||
25,2242 € - 28,0148 € | Richiedi il lead time qui |
1.122 in
28.5 mm
|
4.646 in
118.0 mm
|
143.3 lbs
65.0 kg
|
Acciaio inossidabile
|
76
|
||
10,0059 € - 10,0059 € | Richiedi il lead time qui |
0.492 in
12.5 mm
|
2.323 in
59.0 mm
|
496 lbs
225.0 kg
|
Acciaio
|
166
|
||
12,0885 € - 12,0885 € | Richiedi il lead time qui |
1.339 in
34.0 mm
|
7.008 in
178.0 mm
|
496 lbs
225.0 kg
|
Acciaio
|
66
|
||
24,0051 € - 24,0051 € | Richiedi il lead time qui |
0.492 in
12.5 mm
|
2.323 in
59.0 mm
|
110.2 lbs
50.0 kg
|
Acciaio
|
166
|
||
17,4889 € - 19,4261 € | 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.295 in
7.5 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
83.8 lbs
38.0 kg
|
Acciaio inossidabile
|
80
|
||
30,2094 € - 33,569 € | Richiedi il lead time qui |
1.772 in
45.0 mm
|
10.866 in
276.0 mm
|
771.6 lbs
350.0 kg
|
Acciaio
|
72
|
||
10,5944 € - 10,5944 € | Richiedi il lead time qui |
1.063 in
27.0 mm
|
5.827 in
148.0 mm
|
220.5 lbs
100.0 kg
|
Acciaio
|
78
|
||
30,7602 € - 30,7602 € | Richiedi il lead time qui |
1.339 in
34.0 mm
|
3.661 in
93.0 mm
|
330.7 lbs
150.0 kg
|
Acciaio
|
77
|
||
16,3626 € - 16,3626 € | Richiedi il lead time qui |
0.925 in
23.5 mm
|
3.661 in
93.0 mm
|
496 lbs
225.0 kg
|
Acciaio
|
175
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.